CW-45

Acopladores CW CW-45

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
946 lb
430 kg
Largura
27.6 pol
690 mm
Classificação de Carga, Gancho de Içamento
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Visão Geral

Usar escavadeiras de modo eficaz significa usar a ferramenta certa para o trabalho. O acoplador rápido CW-45 simplifica o desengate de uma ferramenta de trabalho e o engate de outra. O acoplador CW-45 está disponível para escavadeiras Cat e não Cat, no tamanho entre 25 e 40 ton.

Especificações de Produto para CW-45

Weight 946 lb 430 kg
Largura 27.6 pol 690 mm
Classificação de Carga, Gancho de Içamento 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Length 22.8 pol 570 mm

Veja como CW-45 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45