Martelo H180 GC S

Martelos GC H180 GC S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Sopros por Minuto
200 a 400
200 a 400
Peso Operacional Mínimo
8616 lb
3908 kg
Fluxo Nominal - Mínimo
66 gal/min
250 l/min

Visão Geral

Os Martelos Cat® H180 GC S são projetados para oferecer durabilidade na quebra de rochas e demolição de concreto. Com sistema hidráulico potente e acesso rápido às áreas de manutenção, os Martelos Cat H180 GC S ajudam a aumentar a produtividade geral e a reduzir os custos de manutenção. Os Martelos Cat H180 GC S são uma solução versátil para muitas aplicações, incluindo construção de estradas, abertura de valas e demolição.

Especificações de Produto para H180 GC S

Sopros por Minuto 200 a 400 200 a 400
Peso Operacional Mínimo 8616 lb 3908 kg
Fluxo Nominal - Mínimo 66 gal/min 250 l/min
Fluxo Nominal - Máximo 79 gal/min 300 l/min
Pressão de Operação Mínima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Pressão de Operação Máxima 2320 lb/pol² 16000 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 7.1 pol 180 mm
Peso Mínimo do Transportador 88100 lb 40 t
Peso Máximo do Transportador 121200 lb 55 t

Veja como H180 GC S se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo H180 GC S