CW-55

Acopladores CW CW-55

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
1540 lb
700 kg
Largura
33.2 pol
830 mm
Classificação de Carga, Gancho de Içamento
22 ton (US)
20 ton (US)

Visão Geral

Usar escavadeiras de modo eficaz significa usar a ferramenta certa para o trabalho. O acoplador rápido CW-55 simplifica o desengate de uma ferramenta de trabalho e o engate de outra. O acoplador CW-55 está disponível para escavadeiras Cat e não Cat, no tamanho entre 35 a 65 ton

Especificações de Produto para CW-55

Weight 1540 lb 700 kg
Largura 33.2 pol 830 mm
Classificação de Carga, Gancho de Içamento 22 ton (US) 20 ton (US)
Length 26 pol 650 mm

Veja como CW-55 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55

CW-55
CW-55
CW-55
CW-55

Acoplador Série CW da Cat

Acoplador Série CW da Cat