Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
66.1 lb
30 kg
Szerokość całkowita
10.3 in
262 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Minikoparki 3–4 tony

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony

Masa 66.1 lb 30 kg
Szerokość całkowita 10.3 in 262 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Wysokość całkowita 9.9 in 251 mm
Długość całkowita 18.2 in 462 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Udźwig haka do podnoszenia 1322.8 lb 600 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW05 hydrauliczne do minikoparek 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®