Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW CW10 hydrauliczne do minikoparek 4-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
149.9 lb
68 kg
Szerokość całkowita
15 in
382 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 4-tonowe
Minikoparki 4-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW10 hydrauliczne do minikoparek 4-tonowych

Masa 149.9 lb 68 kg
Szerokość całkowita 15 in 382 mm
Klasa maszyny Minikoparki 4-tonowe Minikoparki 4-tonowe
Wysokość całkowita 12.5 in 317 mm
Długość całkowita 23.3 in 592 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Udźwig haka do podnoszenia 3086.5 lb 1400 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW10 hydrauliczne do minikoparek 4-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®