Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW CW05 hydrauliczne do minikoparek 2-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
66.1 lb
30 kg
Szerokość całkowita
9.8 in
248 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Minikoparki 2-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW05 hydrauliczne do minikoparek 2-tonowych

Masa 66.1 lb 30 kg
Szerokość całkowita 9.8 in 248 mm
Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Wysokość całkowita 9.6 in 244 mm
Długość całkowita 17.4 in 443 mm
Średnica sworznia 1.4 in 35 mm
Udźwig haka do podnoszenia 1322.8 lb 600 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW05 hydrauliczne do minikoparek 2-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®