Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
55.1 lb
25 kg
Szerokość całkowita
9.3 in
235 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Minikoparki 2-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych

Masa 55.1 lb 25 kg
Szerokość całkowita 9.3 in 235 mm
Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Wysokość całkowita 9.6 in 244 mm
Długość całkowita 14 in 355 mm
Średnica sworznia 1.4 in 35 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.