Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
149.9 lb
68 kg
Szerokość całkowita
15 in
382 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 4-tonowe
Minikoparki 4-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych

Masa 149.9 lb 68 kg
Szerokość całkowita 15 in 382 mm
Klasa maszyny Minikoparki 4-tonowe Minikoparki 4-tonowe
Wysokość całkowita 12.6 in 320 mm
Długość całkowita 23.3 in 593 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Udźwig haka do podnoszenia 3086.5 lb 1400 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®