Masa | 1210 lb 550 kg |
Szerokość | 22.4 in 560 mm |
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia | 22 ton (US) 20 ton (US) |
Długość | 26 in 650 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Aby praca z koparkami była wydajna, należy używać osprzętu odpowiedniego do danego zadania. Szybkozłącze CW-55S umożliwia odłączenie jednego osprzętu i użycie następnego w ciągu kilku sekund. Złącze CW-55S jest przeznaczone do użytku w koparkach Cat lub maszyn innych firm o masie od 35 do 65 ton.
Masa | 1210 lb 550 kg |
Szerokość | 22.4 in 560 mm |
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia | 22 ton (US) 20 ton (US) |
Długość | 26 in 650 mm |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.