CW-10

Złącza osprzętu CW CW-10

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
143 lb
65 kg
Szerokość
12.4 in
310 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Podsumowanie

Aby praca z koparkami była wydajna, należy używać osprzętu odpowiedniego do danego zadania. Szybkozłącze CW-10 umożliwia odłączenie jednego osprzętu i użycie następnego w ciągu kilku sekund. Złącze CW-10 jest przeznaczone do użytku w koparkach i koparko-ładowarkach Cat lub maszyn innych firm o masie od 3 do 10,5 tony.

Dane techniczne produktu CW-10

Masa 143 lb 65 kg
Szerokość 12.4 in 310 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Długość 12 in 300 mm

Zobacz, jak CW-10 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie