Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW CW10 hydrauliczne do minikoparek 8-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
183 lb
83 kg
Szerokość całkowita
15 in
382 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 8-tonowe
Minikoparki 8-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW10 hydrauliczne do minikoparek 8-tonowych

Masa 183 lb 83 kg
Szerokość całkowita 15 in 382 mm
Klasa maszyny Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe
Wysokość całkowita 13 in 330 mm
Długość całkowita 25 in 635 mm
Średnica sworznia 2 in 50 mm
Udźwig haka do podnoszenia 3086.5 lb 1400 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW10 hydrauliczne do minikoparek 8-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®