3512E SCAC petroleummotor met dynamische gasmenging voor brononderhoud

Motoren voor brononderhoud 3512E DGB Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2500 bhp
1864 bkW
Emissies
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final
Cilinderinhoud
3596 in³
58.9 L

Overzicht

De 3512E Dynamic Gas Blending™ dual-fuel motor voor voor gebruik bij boorputten op land is gecertificeerd volgens de emissienorm US EPA Tier 4 Final en biedt de hoogste aardgasvervanging in deze klasse. De 3512E DGB omvat fabrieksoplossingen die ongeveer dezelfde of lagere emissiewaarden voor broeikasgassen (GHG) bieden als vergelijkbaar met de 3512E Tier 4 Final dieselmotor. Bovendien zijn de dual-fuel prestaties van de nieuwe 3512E DGB aanzienlijk verhoogd vergeleken met soortgelijke motoren in deze klasse, dankzij de mogelijkheid om 85% dieselbrandstof te vervangen, zodat de bedrijfskosten verder kunnen worden verlaagd.

Productspecificaties voor 3512E DGB Tier 4 Final

Maximaal nominaal vermogen 2500 bhp 1864 bkW
Cilinderinhoud 3596 in³ 58.9 L
Minimaal nominaal vermogen 2250 bhp 1678 bkW
Aanzuiging SCAC en ATAAC SCAC en ATAAC
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 151 151
Slag 8.5 in 215 mm
Boring 6.7 in 170 mm
Regulateur en bescherming Elektronisch (ADEM™ A5) / DGB systeem (ADEM™ A6) Elektronisch (ADEM™ A5) / DGB systeem (ADEM™ A6)
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Emissies US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Lengte 137.4 in 3490 mm
Breedte 88 in 2235 mm
Hoogte 107 in 2718 mm
Gewicht 22657 lb 10414 kg
Smeeroliesysteem - bijvullen 52 gal (US) 170 L
Koelsysteem 52 gal (US) 197 L

3512E DGB Tier 4 Final Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Cat ADEM A6 DGB bedieningselementen

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing, mantel en waterpomp in afzonderlijk circuit, tandwielaangedreven centrifugaal
  • SCAC/ATAAC systeem

Uitlaatsysteem

  • Dubbele DOC
  • Uitlaatspruitstuk, droog, aansluiting met expansiestuk
  • Vier turbochargers met watergekoelde lagers
  • Uitgang uitlaatsysteem, dubbel 10 inch ANSI ronde flens als onderdeel van nabehandeling

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0, 151 tanden

Brandstofsysteem

  • Op motor gemonteerd gasfilter, watercoalescent tpe
  • Brandstofreinigingsmodule met boostpomp
  • Brandstofopvoerpomp
  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Primaire/secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)

Instrumenten

  • Product LinkTM motorbewaking

Algemeen

  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Lak - Caterpillar geel

Smeersysteem

  • Positieve carterventilatie - bovenop gemonteerd
  • Afvoer van dampen
  • Oliefilter - opschroefbaar type, rechts
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok - links
  • Oliespoelpomp
  • Oliepomp
  • Aftapkraan oliecarter, 1" NPT vrouwelijke aansluiting

Montagesysteem

  • Ondersteuning voorastap
  • Vliegwielhuis - opties voor tweezijdig defect

Beschermingssysteem

  • Logische ingangen voor noodstop via 70-polige aansluiting voor klantinterface
  • ADEM A5 en A6 ECU systeem biedt klanten programmeerbare motorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden

Bevestiging van systeem voor nabehandeling

  • CEM/demper bevestigingpakket Zwaar uitgevoerde luchtfilters (2 elementen met voorfilters)

3512E DGB Tier 4 Final Optionele uitrusting

Laadsysteem

  • Laaddynamo voor 80, 95 of 150 A laadstroom

Regelsysteem

  • Lokale snelheidsgasregeling
  • Gaskleppositiesensoren

Koelsysteem

  • Koelvloeistofconditioner
  • Watermanteluitlaat met koppelingtype aansluitingen
  • Watermantelinlaat met gelaste flensaansluiting
  • SCAC/ATAAC inlaat en uitlaat met koppelingtype aansluitingen
  • Inlaat en uitlaat van watermantel met slangribbeltype aansluitingen
  • SCAC/ATAAC inlaat en uitlaat slangribbeltype aansluitingen Waterpeilschakelaar met meter
  • Aansluitingen voor installatie van watermantelverwarmer

Uitlaatsysteem

  • Set met flexleiding
  • Woongebiedtype uitlaatdempers (gelakt staal en roestvrijstaal) met uitlaatelleboogstuk en regenkap

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Allison en Twin Disc vliegwielopties

Instrumenten

  • Verlengkabels voor Product Link
  • LAN-adapters

Smeersysteem

  • Carterbak achter - olieverversingsinterval van 250 uur
  • Diep oliecarter voor - olieverversingsinterval van 500 uur

Aftakassen

  • Voorste krukasadapter
  • Asstomp op krukas voor
  • Aandrijving voor toebehoren - rechtsboven

Beschermingssysteem

  • Hydraulisch bekrachtigde luchtafsluiter

Startsysteem

  • Dubbele hydraulische startmotor - links
  • Handbediend motorblokkeringsmechanisme
  • Hydraulische startmotor - links
  • EIRS automatisch start-/stopsysteem leverbaar via fabrieksorder als toebehoren

Transmissietoebehoren

  • Transmissieoliekoeler
  • Transmissieoliekoeler 2-1 aansluitingen
  • Aansluitingen voor koppelomvormer

Algemeen

  • Luchtcompressor

Vergelijk 3512E DGB Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512E SCAC petroleummotor met dynamische gasmenging voor brononderhoud

3512E ATAAC petroleummotor met dynamische gasmenging voor brononderhoud

3512E SCAC petroleummotor met dynamische gasmenging voor brononderhoud
3512E ATAAC petroleummotor met dynamische gasmenging voor brononderhoud