C15 ACERT Tier 2

Generatorsets voor olieproductie aan land C15 ACERT Tier 2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
455 ekW (570 kVA)
455 ekW (570 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
292 ekW (365 kVA)
292 ekW (365 kVA)
Brandstof
Diesel
Diesel

Overzicht

De productie van olie en gas is een complex proces dat materieel vereist dat speciaal is ontworpen voor olievelden. De Cat C-serie dieselgeneratorsets voor olievelden hebben een robuust ontwerp dat is opgewassen tegen de ruige omstandigheden van olievelden. Tientallen jaren ervaring met de productie van motoren in combinatie met de nieuwste elektronica hebben geleid tot de beste prestaties, een veilige werking, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde gebruikersinterface. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. C15 ACERT-dieselgeneratorset voor olievelden. Vermogen: 292 - 455 ekW (365 - 570 kVA) bij 50 en 60 Hz (1500 en 1800 tpm) voldoen aan de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 2 en EU Stage II.

Productspecificaties voor C15 ACERT Tier 2

Maximaal nominaal vermogen 455 ekW (570 kVA) 455 ekW (570 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 292 ekW (365 kVA) 292 ekW (365 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS), EPA Tier 3 (VS), EU Stage II, China Phase II EPA Tier 2 (VS), EPA Tier 3 (VS), EU Stage II, China Phase II
Aanzuiging Met turbocharger en lucht-lucht-nakoeling Met turbocharger en lucht-lucht-nakoeling
Type spruitstuk Droog Droog
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927 in³ 15.2 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Frequentie - toerental 50/60 Hz (1500/1800 tpm) 50/60 Hz (1500/1800 tpm)
Brandstof Diesel Diesel
Lengte 138.5 in 3518 mm
Breedte 60 in 1524 mm
Hoogte 83.1 in 2110 mm
Gewicht 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter

Koelsysteem

  • radiateurpakket gemonteerd (50 °C)
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep aan de rand van de flens
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Ventilator en riemkappen
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Cat Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flensoppervlak
  • Roestvrijstalen flexibele koppeling met gespleten aansluiting

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen

Generator

  • SR4B zonder borstels, één lager, met zelfbekrachtiging
  • Isolatieklasse H
  • Willekeurig gewikkeld
  • IP23-beveiliging
  • CDVR 3-fasen detectie met selecteerbaar V/Hz
  • 3 stroomtransformatoren voor detectie en een transformator die het vermogen naar beneden bijstelt
  • Kustbeveiliging

Generatoruitrustingsstukken

  • Toegangskast met extra lange kabel rechts

Bedieningselementen

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3-bedieningspaneel

Smeersysteem

  • Diep carter (60 l) - 500-uurs onderhoudsinterval
  • Hoogrendementsoliefilter
  • Olieaftapkleppen
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Frame met stalen flens (schuifbaar)
  • Lineaire trillingsisolatie - seismische zone 4

Start- en laadsysteem

  • 24 V-startmotor
  • 45 A laaddynamo
  • Accuframe

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs (hoogglans zwart)
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 1
  • Trillingsdemper met poelie
  • Hijsogen van de motor

C15 ACERT Tier 2 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Voorfilter

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Elleboogstukken

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarming leverbaar met permanentmagneetbekrachtigingsgeneratoren
  • Kabelingang aan boven- en onderkant

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer met afsluitkleppen
  • Accuschakelaar
  • Accuframe met accu's voor zwaar gebruik

Vergelijk C15 ACERT Tier 2 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2