CG137-12

Generatorsets voor olieproductie aan land CG137-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Brandstof
CNG, LNG, veldgas, aardgas
CNG, LNG, veldgas, aardgas

Overzicht

De productie van olie en gas in olievelden kan een ware uitdaging zijn wanneer geen netvoeding beschikbaar is. De Caterpillar gasgeneratorsets voor olievelden vormen de ideale oplossing voor deze uitdaging. De motoren zijn ontworpen om te werken op goedkoop tot gratis putgas zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Met deze generatorsets kunnen klanten hun brandstofkosten aanzienlijk terugdringen en de logistieke kosten voor de levering van dieselbrandstof vermijden. De generatorsets zijn bovendien bestand tegen de ruige omstandigheden in olievelden en zijn voorzien van een zwaar uitgevoerde constructie die ideaal is voor laden en lossen. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. CG137-12-gasgeneratorset voor olievelden. Vermogen: 400 ekW (500 kVA) bij 60 Hz (1800 tpm). De standaardconfiguratie voldoet aan de mobiele Non-Road-emissienorm EPA Tier II en als maatoplossing leverbaar voor NSPS-emissienormen in gebieden waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de norm.

Productspecificaties voor CG137-12

Maximaal nominaal vermogen 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Emissie/brandstofstrategie Non-Road-emissienorm EPA Tier II (VS). Als maatoplossing leverbaar voor NSPS-locaties Non-Road-emissienorm EPA Tier II (VS). Als maatoplossing leverbaar voor NSPS-locaties
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type spruitstuk Watergekoeld Watergekoeld
Boring 5.39 in 137 mm
Slag 6.46 in 164 mm
Cilinderinhoud 1770 in³ 29 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling Bedieningspaneel EMCP 4.4 Bedieningspaneel EMCP 4.4
Generator SR4B SR4B
Frequentie - toerental 60 Hz (1800 tpm) 60 Hz (1800 tpm)
Brandstof CNG, LNG, veldgas, aardgas CNG, LNG, veldgas, aardgas
Smeeroliesysteem - bijvullen 45 gal (US) 170 L
Koelsysteem - motor 15 gal (US) 55.5 L
Lengte 230 in 5842 mm
Breedte 89 in 2261 mm
Hoogte 102.3 in 2599 mm
Gewicht 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - tussenliggend gebruik, droog
  • Regenkap luchtfilter
  • Service-indicator voor luchtfilter

Koelsysteem

  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen voor toepassingen met gasbrandstof
  • Gestapelde nakoeler en watermantelblok
  • Metalen tanks boven en onder
  • Koelvloeistofaftapkraan
  • Ventilator en riemkap
  • Koelvloeistofpeilsensor

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstukken - watergekoeld
  • Uitlaatelleboogstuk en flexibele koppeling - 127 mm (5")
  • Uitlaatdemper (Residential grade)
  • Driewegkatalysator
  • Montageconstructie uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar - 10,3 -34,5 kPa (1,5 -5 psi) gas vereist
  • Aardgascarburateur
  • Regeling van lucht-brandstofverhouding

Generator

  • Geschikt voor continu bedrijf - 10% overmaat
  • Isolatieklasse H
  • Permanentmagneet
  • Willekeurig gewikkeld
  • 240 VAC anti-condensatieverwarming
  • Isolatiebescherming voor aan kust
  • IP23-beveiliging
  • Cat digitale spanningsregelaar

Regelsysteem

  • ADEM A4 elektronische regeling
  • Elektronische diagnose en storingsregistratie
  • Tijdelijke start/stop-logica
  • Voor hoge temperatuur geschikte gevlochten motordraadboom met 70-polige klantconnector en connector voor onderhoudsgereedschap

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliefilter, opschroefbaar, onderhoud links
  • Peilstok, onderhoud links
  • Oliepomp - tandwielaandrijving
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Zwaar uitgevoerde gelaste stalen flens, ontworpen voor olievelden
  • Flensontwerp geoptimaliseerd voor laden, transport en lossen

Beschermingssysteem

  • De volgende parameters zijn inclusief alarm en uitschakeling:

Algemeen

  • Watermantelverwarmer
  • 24 V startmotor
  • 24 V 45 A laaddynamo

CG137-12 Optionele uitrusting

Brandstofsysteem

  • 1 micron-gasfilter

Vergelijk CG137-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CG137-12

CG137-12

360 View