- Haalt tot 70% vervanging met behoud van dieselvermogen en veilige motorwerking - Regelsysteem in gesloten kring maakt maximale substitutie mogelijk over het breedste belastingbereik in de industrie - Behoudt het traditionele vermogen en de respons op piekbelastingen van een dieselgeneratorset - Accepteert een breed bereik aan gaskwaliteiten en past zich automatisch aan bij veranderingen in brandstofkwaliteit, zodat kalibratie op de locatie niet nodig is - EMCP 4.4 bedieningspaneel met vereenvoudigde integratie in installatie, mogelijkheden voor monitoring op afstand en interface op enkel punt voor motor, generator en functies voor dynamische gasmenging - Maakt gebruik van huidige hardware van G3516 productserie voor minimale veranderingen aan de hoofddieselmotor - Behoud van bestaande dieselonderhoud- en revisie-intervallen zoals beproefd in olieveldtoepassingen
- Toonaangevend in de markt qua vermogensdichtheid - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Robuust ontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Lange revisie-intervallen praktisch bewezen in olieveldtoepassingen - Hoofdcomponenten van motor ontworpen voor herbewerking en hergebruik na revisie
- Noodstopknop op instrumentenpaneel - Luchtafsluiters en afblaaskleppen voor explosiebeveiliging - Configureerbare alarm- en uitschakelfuncties - Extra alarmschakelaars beschikbaar voor door klant te leveren ingangen - Vonkenvangers
EMCP 4.4 bedieningspaneel hanteert standaard communicatieprotocollen voor gemakkelijke integratie met uitrusting voor monitoring van installatie en tracking van goede motorconditie en substitutievermogen - Mogelijkheid voor lastdeling en parallelle werking - Volledige integratie van diesel- en gasbedieningselementen in enkele motorbedieningseenheid - Bediening op enkel punt voor generatorset en systeem voor dynamische gasmenging - Systeem voor dynamische gasmenging activeert automatisch zodra gastoevoer is gedetecteerd
Voor elke petroleumtoepassing kunt u erop vertrouwen dat Caterpillar aan de vereisten van uw project voldoet met aangepaste fabrieksgeneratorsets en mechanische pakketten. Cat motoren, generatoren, bedieningselementen, radiateurs en transmissies kunnen speciaal worden ontworpen en aangepast in samenwerking met onze lokale dealers om unieke oplossingen te creëren. Speciale pakketten worden wereldwijd ondersteund en worden gedekt door een garantie van één jaar na het opstarten.
- Meer dan 2200 dealers - Bij Cat in de fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk onderdeel van uw Cat petroleummotor - Wereldwijde levering van onderdelen, service en garantie - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden - S•O•SSM-programma vergelijkt uw olie- en koelvloeistofmonsters met door Caterpillar vastgestelde normen voor de bepaling van:• Conditie van inwendige motorcomponenten• Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen• Aanwezigheid van nevenproducten van verbranding• Locatiespecifieke interval voor olieverversing
Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd.
Ga voor al uw petroleum-energiebehoeften naar www.cat.com/oilandgas.