CN3086

Elektromotoren voor gascompressie Elektromotor voor gascompressie CN3086

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Spanning/frequentie
4000V ± 10%/60 Hz
4000V ± 10%/60 Hz
Type EX-beveiliging
Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Aanduiding voor montage
F1 of F2
F1 of F2

Overzicht

Zorg voor vermogen op maat voor uw meest veeleisende toepassingen voor gascompressie. Elke Cat® elektromotor wordt in elk productiestadium getest om er zeker van te zijn dat deze onder belasting betrouwbaar presteert en voldoet aan uw procesvereisten. De zeer efficiënte werking en de lage bedrijfskosten gaan gepaard met lage geluidsniveaus en nul emissie. De Cat elektromotoren voor gascompressie worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf bij te staan met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Productspecificaties voor Elektromotor voor gascompressie CN3086

Spanning/frequentie 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz
Type EX-beveiliging Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Aanduiding voor montage F1 of F2 F1 of F2
Aantal polen 8 8
Toerental bij vollast 892 tpm 892 tpm
Type elektromotor Kooianker-inductiemotor Kooianker-inductiemotor
Type omkasting/koelingmethode WP-II WP-II
Nominaal aandraaimoment 17658 lb/ft 23941 Nm
Maximale hoogte boven zeeniveau - vóór correctie 3300 ft 1000 m
Maximale omgevingstemperatuur 104 °F 40 °C
Aansluiting van statorwikkeling Ster Ster
As 8.5 in 216 mm
Standaarden NEMA MG1 NEMA MG1
Isolatie Klasse F Klasse F
Temperatuurstijging Klasse B bij nominale belasting Klasse B bij nominale belasting
Uitvoering Continu Continu
Koppel voor rotorblokkering 50% 50%
Stroomsterkte bij vollast 390 A 390 A
Servicefactor 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD)
Ampèrage rotorblokkering 490% Code E 490% Code E
Stroomsterkte onbelast 108 A 108 A

Elektromotor voor gascompressie CN3086 Standaarduitrusting

Lagers

  • Lager-RTD's voor temperatuurbewaking
  • Geïsoleerde lagers op niet-aangedreven zijde voor beperking van lagerstroom
  • Antifrictie op 1500 hp (optioneel)

Rotors

  • Ontworpen voor minimale vibratie
  • Dynamisch evenwicht bij volledige bedrijfstoerental
  • Uit koper gefabriceerde kooiankers
  • Gesmede, spieloze as
  • AISI 4140/DIN42CrMo4 as

Stators

  • Radiale luchtkanalen bieden uniforme en efficiënte koeling
  • Vacuümdruk en geïmpregneerd met speciaal samengestelde epoxyhars
  • 2X RTD's per fase
  • Anticondensatieverwarming
  • Gelaste en machinaal bewerkte statorkern behoudt zijn stijfheid gedurende de hele motorlevensduur om een afgedicht en homogeen isolatiesysteem te garanderen. Het resultaat is een hogere diëlektrische sterkte, uitstekende warmteoverdracht en de eliminatie van gevaarlijke interne deelontladingen

Vergelijk Elektromotor voor gascompressie CN3086 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CN3086

CN3086

360 View