C32 ACERT Tier 2

Generatorsets voor olieproductie aan land C32 ACERT Tier 2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
800 ekW (1000 kVA)
800 ekW (1000 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
910 ekW (1300 kVA)
910 ekW (1300 kVA)
Brandstof
Diesel
Diesel

Overzicht

De productie van olie en gas is een complex proces dat materieel vereist dat speciaal is ontworpen voor olievelden. De Cat C-serie dieselgeneratorsets voor olievelden hebben een robuust ontwerp dat is opgewassen tegen de ruige omstandigheden van olievelden. Tientallen jaren ervaring met de productie van motoren in combinatie met de nieuwste elektronica hebben geleid tot de beste prestaties, een veilige werking, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde gebruikersinterface. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. C32 ACERT-dieselgeneratorset voor olievelden. Vermogen: 800 - 910 ekW (1000 - 1300 kVA) bij 50 en 60 Hz (1500 en 1800 tpm) voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 2 en EU Stage II.

Productspecificaties voor C32 ACERT Tier 2

Maximaal nominaal vermogen 800 ekW (1000 kVA) 800 ekW (1000 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 910 ekW (1300 kVA) 910 ekW (1300 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS) EPA Tier 2 (VS)
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type spruitstuk Droog Droog
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Frequentie - toerental 50/60 Hz (1500/1800 tpm) 50/60 Hz (1500/1800 tpm)
Brandstof Diesel Diesel
Lengte 206 in 5228 mm
Breedte 75 in 1905 mm
Hoogte 86 in 2180 mm
Gewicht 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Onderhoudsindicator

Koelsysteem

  • radiateurpakket gemonteerd (50 °C)
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep aan de rand van de flens
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Ventilator en riemkappen
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Cat Extended Life koelvloeistof
  • Metalen tanks boven en onder

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Flensuitlaten

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler

Generator

  • SR4B zonder borstels
  • Zelfbekrachtigd
  • Isolatieklasse H
  • Vormwikkeling
  • IP23-beveiliging
  • Cat DVR 3-fasendetectie met selecteerbare V/Hz
  • 3 stroomtransformatoren voor detectie en een transformator die het vermogen naar beneden bijstelt
  • Anticondensatieverwarming

Generatoruitrustingsstukken

  • Rail - NEMA en IEC mechanische aansluitopeningen
  • Kabelingang aan de onderkant: kabelingang aan de bovenkant mogelijk

Bedieningselementen

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3-bedieningspaneel

Smeersysteem

  • Hoogrendementsoliefilter
  • Olieaftapkleppen
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Diep carter

Montagesysteem

  • Frame met stalen flens (schuifbaar)
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Gelaste flens, speciaal ontworpen voor verbeterde duurzaamheid (I-balkontwerp)

Start- en laadsysteem

  • 24 V-startmotor
  • 45 A laaddynamo
  • Accuframe
  • Accuschakelaar
  • Extra grote accu's

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs (hoogglans zwart)
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 0

C32 ACERT Tier 2 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Inlaatluchtadapters
  • Voorfilters

Uitlaatsysteem

  • Roestvrijstalen flexibele uitlaatkoppelingen
  • Elleboogstukken, flenzen, expanders en Y-adapter

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Extra grote en speciale generatoren

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer met afsluitkleppen
  • Batterijladers (10 A)

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-bedieningspaneel
  • EMCP 4.3-bedieningspaneel
  • Waarschuwingsmodule, lokaal of op afstand
  • Temperatuurbewaking en -beveiliging van generator
  • Afzonderlijke I/O-module
  • Lastverdelingsmodule (optioneel met direct rek)

Vergelijk C32 ACERT Tier 2 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2