G3406 gas-/petroleummotor (TA) gascompressiemotoren

Gascompressiemotoren G3406

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
325 bhp
242 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export
2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export

Overzicht

Robuust en duurzaam, gebouwd op het G3400 platform dat standaard is in de sector, voor maximale productieve tijd en lage bedrijfskosten bij uw bedrijfsactiviteiten. G3406 motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor G3406 motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat G3406 gasmotor Waarden: 160-242 bkW (215-325 bhp) bij 1800 tpm, geschikt voor NSPS sites met door klant geleverde regeling voor lucht-/brandstofverhouding en uitlaatgasnabehandeling, of geschikt in niet-gereguleerde gebieden.

Productspecificaties voor G3406

Maximaal nominaal vermogen 325 bhp 242 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies 2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export 2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export
Minimaal nominaal vermogen 215 bhp 160 bkW
Compressieverhouding 9.4:1 9.4:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE Nr. 1 SAE Nr. 1
Vliegwieltanden 113 113
Lengte 76 in 1934 mm
Cilinderinhoud 893 in³ 14.6 L
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 50 in 1270 mm
Ontsteking, bescherming Altronic III Altronic III
Slag 6 in 152.4 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Hoogte 56 in 1433 mm
Droog gewicht 3000 lb 1362 kg
Koelsysteem 10 gal (US) 37.9 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 20 gal (US) 75.7 L

G3406 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - zware uitvoering
  • Regenkap luchtfilter
  • Onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • Regulateur - Woodward PSG mechanisch
  • Regulateurvergrendeling - positieve controle

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 1
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem

  • Altronic III-ontstekingssysteem

Instrumenten

  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Extra oliereservoir
  • Carter - volle bak
  • Olievulpijp in het kleppendeksel, peilstok - rechts

Montagesysteem

  • Motorsteunen

Beschermingssysteem

  • Stopsystemen

Algemeen

  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen

G3406 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Voorfilter

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Laaddynamo's f/u/w c, door de klant geleverde stopsystemen
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Regelsysteem

  • Woodward PSG regulateur

Koelsysteem

  • Radiateurs
  • Antivonk-ventilator
  • Blaasventilatoren voor door de klant geleverde radiateurs
  • Ventilatoraandrijvingen voor door de klant geleverde radiateurs
  • ATAAC-aanpassing
  • Nakoeler
  • Expansievat
  • Warmtewisselaars

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstuk
  • Flens
  • Pijp
  • Regenkap
  • Uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter
  • Sets met aardgaskleppen en -meetopeningen

Ontstekingssysteem

  • Volgens CSA afgeschermde ontsteking
  • Draadboom

Instrumenten

  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem

  • Extra olietank verwijderen
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling en koppelingssteun
  • Voorste steekas en vliegwielsteekas

Beschermingssysteem

  • Gaskleppen

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Elektrische startregeling
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotor - enkel, 12 en 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets, kabels en frame

Algemeen

  • Demperafscherming

Vergelijk G3406 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

G3406 gas-/petroleummotor (TA) gascompressiemotoren

G3406 gas-/petroleummotor (TA) gascompressiemotoren