G3412 gas-/petroleummotor gascompressiemotoren

Gascompressiemotoren G3412

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 bhp
447 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export
2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export

Overzicht

Robuust en duurzaam, gebouwd op het G3400 platform dat standaard is in de sector, voor maximale productieve tijd en lage bedrijfskosten bij uw bedrijfsactiviteiten. G3412 motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor G3412 motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat gasmotor G3412. Waarden: 448 bkW (600 bhp) bij 1800 tpm zijn leverbaar voor niet-gereguleerde gebieden.

Productspecificaties voor G3412

Maximaal nominaal vermogen 600 bhp 447 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies 2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export 2% 02 Emissieclassificatie: Alleen export
Minimaal nominaal vermogen 600 bhp 448 bkW
Cilinderinhoud 1649 in³ 27 L
Compressieverhouding 9.7:1 9.7:1
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 136 136
Droog gewicht 4720 lb 2141 kg
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Ontsteking, bescherming Altronic III Altronic III
Slag 6 in 152 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Koelsysteem 20 gal (US) 75.7 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 45 gal (US) 170.3 L

G3412 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters — enkel element met onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • Regulateur - Woodward PSG mechanisch
  • Regulateurbediening — positieve vergrendeling

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem

  • Digitaal ontstekingssysteem

Instrumenten

  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Extra oliereservoir
  • Carter achter
  • Olievulpijp in kleppendeksel en peilstok - rechts

Montagesysteem

  • Motorsteunen

Beschermingssysteem

  • Uitschakelen

Algemeen

  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen

G3412 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Luchtinlaatadapter
  • Voorfilter
  • Regenkap luchtfilter

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Regelsysteem

  • EG3P/2301A toerentalregulateur
  • PSG elektrische regulateur
  • PSG pneumatische regulateur

Koelsysteem

  • Radiateurs
  • Blaasventilator en ventilatoraandrijvingen voor door klant geleverde radiateurs
  • ATAAC-aanpassing
  • Nakoeler
  • Expansievat
  • Warmtewisselaar

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Regenkappen
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Dual-gas regelaar
  • Brandstofcarburateur met laag energieverbruik
  • Gasomzetting bij lage druk
  • Sets met propaangas- en aardgaskleppen en meetopeningen
  • Brandstoffilter

Ontstekingssysteem

  • CSA ontsteking
  • Massakabelboom voor ontsteking
  • Stroomvoorziening — digitaal ontstekingssysteem

Instrumenten

  • Alarmmodule
  • Meters en instrumentenpanelen

Smeersysteem

  • Extra olietank verwijderen
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling
  • Ondersteuning koppeling
  • Voorste steekas
  • Vliegwielsteekas
  • Verwijdering van riemschijf

Beschermingssysteem

  • Gaskleppen
  • Verbindingsdraadboom voor statusregelingkast

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Elektrische startregeling
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotoren — enkel, 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets (24 V droog), kabels en frame

Algemeen

  • Gereedschapsset
  • Digitaal diagnoseapparaat

Vergelijk G3412 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

G3412 gas-/petroleummotor gascompressiemotoren

G3412 gas-/petroleummotor gascompressiemotoren