C15 ACERT Tier 4i

Generatorsets voor olieproductie aan land C15 ACERT Tier 4i

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
450 kW (562 kVA)
450 kW (562 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
450 kW (562 kVA)
450 kW (562 kVA)
Brandstof
Diesel
Diesel

Overzicht

De productie van olie en gas is een complex proces dat materieel vereist dat speciaal is ontworpen voor olievelden. De Cat C-serie dieselgeneratorsets voor olievelden hebben een robuust ontwerp dat is opgewassen tegen de ruige omstandigheden van olievelden. Tientallen jaren ervaring met de productie van motoren in combinatie met de nieuwste elektronica hebben geleid tot de beste prestaties, een veilige werking, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde gebruikersinterface. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. C15 ACERT-dieselgeneratorset voor olievelden. Vermogen: 450 ekW (562 kVA) bij 60 Hz (1800 tpm) voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Interim.

Productspecificaties voor C15 ACERT Tier 4i

Maximaal nominaal vermogen 450 kW (562 kVA) 450 kW (562 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 450 kW (562 kVA) 450 kW (562 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 4 Interim (VS) EPA Tier 4 Interim (VS)
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler
Type spruitstuk Droog Droog
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927 in³ 15.2 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Frequentie - toerental 60 Hz (1800 tpm) 60 Hz (1800 tpm)
Brandstof Diesel Diesel
Lengte 138 in 3505 mm
Breedte 60 in 1524 mm
Hoogte 83 in 2108 mm
Gewicht 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter met dubbel element
  • Onderhoudsindicator

Koelsysteem

  • radiateurpakket gemonteerd (50 °C)
  • Zij-aan-zijblokken
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep aan de rand van de flens
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Ventilator en riemkappen
  • Cat Extended Life koelvloeistof
  • Metalen tanks boven en onder

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Secundair brandstoffilter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofopvoerpomp

Generator

  • SR4B zonder borstels, één lager, met zelfbekrachtiging
  • Isolatieklasse H
  • Willekeurig gewikkeld
  • IP23-beveiliging
  • Cat DVR
  • Kustbeveiliging

Bedieningselementen

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2-bedieningspaneel
  • Noodstopdrukknop

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Hoogrendementsoliefilter
  • Olieaftapkleppen
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Zwaar uitgevoerde gelaste stalen flens (schuifbaar) voor olievelden
  • Anti-trillingsbevestigingen
  • Speciaal ontworpen gelaste flens voor betere duurzaamheid (C-kanaal ontwerp)

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-startmotor
  • 45 A laaddynamo

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs (hoogglans zwart)
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 1
  • Hijsogen van de motor

C15 ACERT Tier 4i Optionele uitrusting

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers met vonkenvanger (25 dBA en 35 dBA)
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Expander

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • 800 A stroomonderbreker
  • Bedieningselementen van anticondensatieverwarming

Start-/Oplaadsysteem

  • Watermantelverwarmer met afsluitkleppen
  • Accuschakelaar
  • Accuframe met accu's voor zwaar gebruik

Beschermingssysteem

  • Luchtafsluiting - guillotinestijl

Vergelijk C15 ACERT Tier 4i met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i