Voldoet aan de Spark Ignited Stationary NSPS emissienorm voor 2007/08 van de Amerikaanse EPA
Armmengselmotoren werken met een extra grote luchtovermaat. De luchtovermaat neemt tijdens de verbranding warmte op en verlaagt zo de verbrandingstemperatuur en de druk, waardoor de gehalten aan NOx flink worden verlaagd. Het armmengselprincipe verlengt ook de levensduur van componenten en leidt tot een zeer gunstig brandstofverbruik.
ADEM A3 regelsysteem voorziet in elektronische regeling geïntegreerd met regelingen voor ontsteking, toerentalregeling, bescherming en bedieningen, inclusief detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. ADEM A3 heeft geleid tot een verbetering van: bediening door gebruiker, displaysysteem, uitschakelbediening en systeemdiagnose.
Afdekpanelen op zijkant blok maken inspectie van inwendige componenten mogelijk
Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd
Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen
GERP (Gas Engine Rating Pro) is een webgebaseerd programma dat is bedoeld om locatiespecifieke prestatiemogelijkheden te bieden voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressiesector. GERP levert motorgegevens voor de geografische hoogte van uw locatie, de omgevingstemperatuur, brandstof, hitteafvoer door motorkoelvloeistof, prestatiegegevens, installatietekeningen, specificatiebladen en pompgrafieken.
Meer dan 2200 dealervestigingen - Bij Cat in de fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk aspect van uw Cat petroleummotor - Cat garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden•O•Het SSM-programma vergelijkt uw olie- en koelvloeistofmonsters met een aantal Caterpillar normen voor de bepaling van: - Interne conditie van motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten verbranding - Locatiespecifieke olieverversingsinterval
Meer dan 60 jaar fabricage van aardgasmotoren Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd. - Gegoten motorblokken, cilinderkoppen, cilindervoeringen en vliegwielmotorhuizen - Kritieke machinecomponenten - Assemblage van complete motor
Ga voor al uw petroleum-energiebehoeften naar www.cat.com/oilandgas.