G3408C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden

Gascompressiemotoren G3408C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
425 bhp
317 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant

Overzicht

Robuust en duurzaam, gebouwd op het G3400 platform dat standaard is in de sector, voor maximale productieve tijd en lage bedrijfskosten bij uw bedrijfsactiviteiten. G3408C motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor G3408C motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat G3408C gasmotor. Waarden: 317 bkW (425 bhp) bij 1800 rpm, geschikt voor NSPS sites met door klant geleverde regeling voor lucht-/brandstofverhouding en uitlaatgasnabehandeling, of leverbaar voor niet-gereguleerde gebieden.

Productspecificaties voor G3408C

Maximaal nominaal vermogen 425 bhp 317 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant
Minimaal nominaal vermogen 425 bhp 317 bkW
Compressieverhouding 8.5:1 8.5:1
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 136 136
Lengte 69.1 in 1756 mm
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 61.5 in 1563 mm
Ontsteking, bescherming Cat EIS Cat EIS
Slag 6 in 152 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Hoogte 69.2 in 1758 mm
Cilinderinhoud 1099 in³ 18 L
Droog gewicht 2041 lb 4500 kg
Koelsysteem 14.5 gal (US) 54.9 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 39 gal (US) 147.63 L

G3408C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters — enkel element met onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • Elektronische regulateur
  • Regeling lucht-/brandstofverhouding

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwiel en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar (1,5 tot 5 psi gastoevoer vereist)
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem

  • Cat elektronische ontstekingsinstallatie (EIS) met detonatiegevoelige-ontstekingsverstelling

Instrumenten

  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Carter - diepe bak
  • Olievulpoort - rechts in kleppendeksel en peilstok rechts

Montagesysteem

  • Motorsteunen

Beschermingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingsverstelling
  • Uitschakelen

Algemeen

  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en riemschijven
  • Hijsogen
  • Inspectieluiken cilinderblok

G3408C Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter — tweetraps
  • Luchtinlaatadapter
  • Voorfilter
  • Regenkap luchtfilter

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Koelsysteem

  • Radiateurs
  • Blaasventilator en ventilatoraandrijvingen voor door klant geleverde radiateurs
  • Expansievat
  • Warmtewisselaars

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Regenkappen
  • Uitlaatdempers
  • Uitlaatspruitstuk — instrumentgaten bij elke poort

Brandstofsysteem

  • Dual-gas regelaar
  • Carburateursets
  • Brandstoffilter

Ontstekingssysteem

  • CSA ontsteking
  • Massakabelboom voor ontsteking
  • Voeding

Instrumenten

  • Alarmmodule
  • Meters en instrumentenpanelen

Montagesysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling en koppelingssteun
  • Voorste steekas
  • Vliegwielsteekas
  • Verwijdering van riemschijf

Beschermingssysteem

  • Gaskleppen
  • Verbindingsdraadboom voor statusregelingkast

Startsysteem

  • Luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startregeling
  • Elektrische startmotoren - enkel, 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets, kabels en frame

Algemeen

  • Speciale lak

Vergelijk G3408C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

G3408C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden

G3408C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden