C27 ACERT Tier 2

Generatorsets voor olieproductie aan land C27 ACERT Tier 2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
725 ekW (907 - 1035 kVA)
725 ekW (907 - 1035 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
725 ekW (907 - 1035 kVA)
725 ekW (907 - 1035 kVA)
Brandstof
Diesel
Diesel

Overzicht

De productie van olie en gas is een complex proces dat materieel vereist dat speciaal is ontworpen voor olievelden. De Cat C-serie dieselgeneratorsets voor olievelden hebben een robuust ontwerp dat is opgewassen tegen de ruige omstandigheden van olievelden. Tientallen jaren ervaring met de productie van motoren in combinatie met de nieuwste elektronica hebben geleid tot de beste prestaties, een veilige werking, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde gebruikersinterface. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. C27 ACERT-dieselgeneratorset voor olievelden. Vermogen: 725 ekW (907 - 1035 kVA) bij 60 Hz (1800 tpm) voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 2.

Productspecificaties voor C27 ACERT Tier 2

Maximaal nominaal vermogen 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 725 ekW (907 - 1035 kVA) 725 ekW (907 - 1035 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS) EPA Tier 2 (VS)
Aanzuiging Turbocharged met nakoeler Turbocharged met nakoeler
Type spruitstuk Droog Droog
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling EMCP 4.2 EMCP 4.2
Generator SR4B SR4B
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Frequentie - toerental 60 Hz (1800 tpm) 60 Hz (1800 tpm)
Brandstof Diesel Diesel
Lengte 186 in 4725 mm
Breedte 77 in 1950 mm
Hoogte 86 in 2180 mm
Gewicht 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter met dubbel element
  • Onderhoudsindicator

Koelsysteem

  • radiateurpakket gemonteerd (50 °C)
  • Zij-aan-zijblokken
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep aan de rand van de flens
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Ventilator en riemkappen
  • Cat Extended Life koelvloeistof
  • Metalen tanks boven en onder

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Secundair brandstoffilter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofopvoerpomp

Generator

  • SR4B
  • Isolatieklasse H
  • Willekeurig gewikkeld
  • IP23-beveiliging
  • Cat DVR
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Twee lagers, nauw gekoppelde uitlijning

Bedieningselementen

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2-bedieningspaneel
  • Noodstopdrukknop

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Hoogrendementsoliefilter
  • Olieaftapkleppen
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Zwaar uitgevoerde gelaste stalen flens (schuifbaar) voor olievelden
  • Anti-trillingsbevestigingen
  • Speciaal ontworpen gelaste flens voor betere duurzaamheid (C-kanaal ontwerp)

Start- en laadsysteem

  • 24 V-startmotor
  • 45 A laaddynamo

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs (hoogglans zwart)
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 0
  • Hijsogen van de motor

C27 ACERT Tier 2 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Voorfilters

Regelsysteem

  • Directe rekregeling

Koelsysteem

  • Watermantelverwarmer

Uitlaatsysteem

  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Expander

Generator

  • Zelfbekrachtigd

Start- en laadsysteem

  • Luchtstartmotor

Montagesysteem

  • Korte flens - 4725 mm (186") totale lengte (exclusief sleepstangen)

Vergelijk C27 ACERT Tier 2 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C27 ACERT Tier 2

C27 ACERT Tier 2