CG137-8 gas-/aardoliemotor

Gascompressiemotoren CG137-8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
400 bhp
298 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant, 0,5% O2 instelpunt
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant, 0,5% O2 instelpunt

Overzicht

Robuust en duurzaam, met in de praktijk bewezen cilinderkopconstructie voor langdurige intervallen tussen revisies. CG137 motoren zijn voorzien van de ADEM A4 technologie die prestaties, productieduur en lage bedrijfskosten voor uw projecten optimaliseert. CG137 motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor CG137-8 motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat CG137-8 gasmotor. Nominale waarden: 298 bkW (400 bhp) bij 1800 rpm, geschikt voor NSPS-norm op locatie met door klant geleverde regeling voor lucht-/brandstofverhouding en uitlaatgasnabehandeling.

Productspecificaties voor CG137-8

Maximaal nominaal vermogen 400 bhp 298 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant, 0,5% O2 instelpunt Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant, 0,5% O2 instelpunt
Minimaal nominaal vermogen 400 bhp 298 bkW
Compressieverhouding 10.25:1 10.25:1
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 136 136
Lengte 64 in 1627 mm
Cilinderinhoud 1099 in³ 18 L
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 56.8 in 1443 mm
Ontsteking, bescherming Elektronisch ADEM A4 Elektronisch ADEM A4
Regeling lucht-/brandstofverhouding Elektronisch ADEM A4 Elektronisch ADEM A4
Slag 6 in 152 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Hoogte 69.2 in 1758 mm
Droog gewicht 4850 lb 2200 kg
Koelsysteem 14.5 gal (US) 55 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 39 gal (US) 148 L

CG137-8 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters — enkel element met onderhoudsindicator
  • Optionele luchtinlaatadapter en regenkap — aanbevolen voor bescherming tegen weersomstandigheden

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Klasse 1, Divisie 2, Groep C & D en Zone 2

Koelsysteem

  • Thermostaten en huis watermantel — temperatuur bij volledig open 98 °C (208 °F)
  • Pomp voor watermantel — tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting
  • Waterpomp voor nakoeler — tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting
  • Nakoelerblok — voor voorbehandeld water en zilte zeelucht

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstukken — watergekoeld
  • Uitlaatelleboogstuk - droog 203 mm (8 in)

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE nr. 14 of 18
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Olievulpijp in het kleppendeksel, peilstok - rechts

Beschermingssysteem

  • ADEM A4 bescherming
  • De volgende zijn inclusief alarm en uitschakeling:
  • Het volgende is alleen voor weergave

Algemeen

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen
  • Inspectieluiken cilinderblok

CG137-8 Optionele uitrusting

Laaddynamo

  • 24V, 60A CSA dynamo

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppeling
  • Uitlaatbocht
  • Uitlaatflens — ANSI

Instrumenten

  • Bedieningspaneel voor machinist
  • Behuizing van bedieningspaneel machinist
  • Verbindingsdraadboom voor 15', 20' en 50'

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar
  • Luchtstartdemper
  • Schoepstartsysteem
  • Elektrische startmotor
  • Startsysteem turbine

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter

Luchtinlaatsysteem

  • Voorfilter
  • Regenkap

Vergelijk CG137-8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CG137-8 gas-/aardoliemotor

CG137-8 gas-/aardoliemotor

360 View