Gas-/petroleummotor G3520B LE

Gascompressiemotoren G3520J

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1725 bhp
1286 bkW
Nominaal toerental
1400 tpm
1400 tpm
Emissies
Spark Ignited Stationary NSPS emissies voor 2010 van Amerikaanse EPA
Spark Ignited Stationary NSPS emissies voor 2010 van Amerikaanse EPA

Overzicht

De serie G3520J motoren zorgt voor veelzijdigheid, meer productieve tijd en lagere bedrijfskosten voor uw gascompressieprojecten. Deze bieden de laagste uitlaatgasemissies in de sector zonder verlies aan vermogen. Ideale toepassingen voor G3520J motoren zijn onder andere primair verzamelen, centraal verzamelen en installaties voor gasverwerking.

Productspecificaties voor G3520J

Maximaal nominaal vermogen 1725 bhp 1286 bkW
Nominaal toerental 1400 tpm 1400 tpm
Emissies Spark Ignited Stationary NSPS emissies voor 2010 van Amerikaanse EPA Spark Ignited Stationary NSPS emissies voor 2010 van Amerikaanse EPA
Minimaal nominaal vermogen 1680 bhp 1253 bkW
Cilinderinhoud 5263 in³ 86 L
Lengte 162 in 4113 mm
Aanzuiging Turbocharged - 2-fasige nakoeling Turbocharged - 2-fasige nakoeling
Breedte 74 in 1883 mm
Hoogte 93 in 2361 mm
Droog gewicht 23776 lb 10785 kg
Vliegwieltanden 183 183
Olieverversingsinterval 2000 uur 2000 uur
Boring 6.7 in 170 mm
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Slag 7.5 in 190 mm
Verbranding Lean Burn Lean Burn
Smeeroliesysteem - bijvullen 143 gal (US) 541 L
Regulateur en bescherming Elektronisch (ADEM™ A3) Elektronisch (ADEM™ A3)

G3520J Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Axiaal luchtstroomfilter
  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Koelsysteem

  • Tweefasige koeling van drukvullucht: Eerste fase - JW + OC + 1e fase AC / Tweede fase - 2e fase AC
  • Thermostaten voor motorkoeling en laadluchtkoeler

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatelleboogstukken en spruitstukken
  • Droge turbochargerbehuizingen
  • Watergekoeld uitlaatelleboogstuk

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 21
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00
  • SAE draairichting linksom

Brandstofsysteem

  • 7-40 psig gastoevoer
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Diep oliecarter
  • Oliemonsterafnameklep
  • Turbo-olieaccumulator

G3520J Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Ronde luchtinlaatadapters
  • Regenkap

Laadsysteem

  • CSA dynamo (24 V, 65 A)

Koelsysteem

  • Flens-slang aansluiting watermantelinlaat

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Lasflenzen
  • Elleboogstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter

Instrumenten

  • Verbindingsdraadboom
  • 8 inch HMI motorbesturingspaneel

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieomloopfilter
  • Voorsmeerpomp
  • Aftappunt carter

Vergelijk G3520J met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Gas-/petroleummotor G3520B LE

Gas-/petroleummotor G3520B LE