G3520 NRM

Mobiele gasoplossingen G3520

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Emissie/brandstofstrategie
US EPA Large SI Tier 2 / Non-Road Mobiel gecertificeerd
US EPA Large SI Tier 2 / Non-Road Mobiel gecertificeerd
Aanzuiging
Met turbocharger
Met turbocharger
Boring
6.7 in
170 mm

Overzicht

De productie van olie en gas in afgelegen olievelden kan een uitdaging zijn wanneer er geen netvoeding beschikbaar is. De Caterpillar gasgeneratorsets voor olievelden vormen de ideale oplossing voor deze uitdaging. De motoren zijn ontworpen om te draaien op goedkoop tot kosteloos gas uit de boorput, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Met deze generatorsets kunnen klanten hun brandstofkosten aanzienlijk terugdringen en de logistieke kosten voor de levering van dieselbrandstof vermijden. Bovendien zijn ze ontworpen om bestand te zijn tegen de zware omstandigheden in het olieveld en hebben ze een zwaar uitgevoerde constructie die ideaal is voor laden en lossen. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaar staan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Productspecificaties voor G3520

Emissie/brandstofstrategie US EPA Large SI Tier 2 / Non-Road Mobiel gecertificeerd US EPA Large SI Tier 2 / Non-Road Mobiel gecertificeerd
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.6 L
Motorregeling en -bescherming Elektronisch (ADEM 4) Elektronisch (ADEM 4)
Generatorsetregeling Bedieningspanelen EMCP 4 Bedieningspanelen EMCP 4
Frequentie - toerental 60 Hz 60 Hz
Brandstofsysteem Elektronische brandstofregelklep Elektronische brandstofregelklep
Compressieverhouding 11.5:1 11.5:1
Lengte 336 in 8534 mm
Breedte 94 in 2386 mm
Hoogte 128 in 3230 mm
Gewicht 48501 lb 22000 kg

G3520 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Twee eentraps luchtreinigers met drukverschilsensoren

Regelsysteem

  • Extern gemonteerd modulair elektronisch bedieningspaneel 4.3 (EMCP 4.3)
  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4 tot 20 mA-ingang (0 V tot 5 V) voor toerental.

Koelsysteem

  • Waterpomp voor nakoeler, tandwielaangedreven, centrifugaal, niet zelfaanzuigend, thermostaten en behuizing (volledige openingstemperatuur 98 °C (208 °F)).
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting.
  • Watermanteluitlaat - flensaansluiting links geïnstalleerd

Uitlaatsysteem

  • Vliegwiel, SAE nr. 21
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Standaard drukgastrein, NFPA 37

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails hoogglans zwart.

Generator

  • Generator - PM bekrachtigde SR5 generator met anti-condensatieverwarming, vormgewikkelde VPI.koperen RTD's en Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR).
  • Geen verlengkast.

Ontstekingssysteem

  • Adem IV (inclusief detonatiegevoelige ontstekingsverstelling)

Instrumenten

  • EMCP 4.3 biedt standaard vermogensmeting, beveiligingsrelais, verbeterde motorbewaking en Modbus-communicatie, plus een 8-regelig grafisch scherm, extra I/O en Ethernet (Modbus TCP).

Documentatie

  • Kit, serie technische media bevat bedienings- en onderhoudshandleiding (in de taal van uw keuze), onderdelenboek op Compact Disc (alleen in het Engels) en andere vereiste technische documenten. Bij elke motor wordt één groep gratis verzonden. Alle extra media of vertalingen die niet in de literatuurkit zijn opgenomen, moeten worden besteld via de CSS Media Online Ordering Site.

Smeersysteem

  • Voorsmeerpomp
  • Carterontluchting
  • Oliekoeler
  • Simplex oliefilter
  • Standaard oliecarter (ondiep)
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Geen smeerolie

Montagesysteem

  • Basis; motor-generatormontage

Startsysteem

  • Drievoudige elektrische startmotor
  • 208V enkelvoudige watermantelverwarmer

Beschermingssysteem

  • Detonatie-uitschakeling

G3520 Optionele uitrusting

Laadsysteem

  • Geen laaddynamo meegeleverd

Regelsysteem

  • Extern gemonteerd modulair elektronisch bedieningspaneel 4.4 (EMCP 4.4)

Vergelijk G3520 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

G3520 NRM

G3520 NRM