3512E HD petroleummotor met droog spruitstuk en ATAAC voor brononderhoud

Motoren voor brononderhoud 3512E Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2500 bhp
1864 bkW
Emissies
Non-Road Mobile Tier 4 Final van EPA
Non-Road Mobile Tier 4 Final van EPA
Cilinderinhoud
3596 in³
58.9 L

Overzicht

Werkzaamheden voor bronstimulatie op olievelden zijn complex en veeleisend. De motor 3512E Tier 4 Final voor gasbronnen werd speciaal ontwikkeld voor naleving van de Tier 4 Final emissienorm en voldoet aan de hoogste eisen qua vermogen, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Cat motoren worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw project te ondersteunen met technische service, onderhoud, onderdelen en garantie. 3512E motoren, met nominale waarden: 1678-1864 bkW (2250-2500 bhp) bij 1800 tpm voldoen aan de Non-road Mobile Tier 4 Final emissienormen van de Amerikaanse EPA.

Productspecificaties voor 3512E Tier 4 Final

Maximaal nominaal vermogen 2500 bhp 1864 bkW
Cilinderinhoud 3596 in³ 58.9 L
Minimaal nominaal vermogen 2250 bhp 1678 bkW
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 151 151
Slag 8.5 in 215 mm
Boring 6.7 in 170 mm
Emissies Non-Road Mobile Tier 4 Final van EPA Non-Road Mobile Tier 4 Final van EPA
Lengte 123 in 3116 mm
Breedte 90.9 in 2308.7 mm
Hoogte 104 in 2635 mm
Gewicht 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtgekoelde nakoeling
  • Luchtfilters (enkel element met onderhoudsindicator)

Regelsysteem

  • ADEM A4 ECU, links
  • Met elektronisch brandstofinspuitsysteem via verstuivers (10 A DC stroom vereist voor stroomlevering naar elektronische motorregelmodule)

Koelsysteem

  • ATAAC
  • Thermostaten en behuizing, watermantelpomp, tandwielaangedreven centrifugaal (centrifugaalpompen met tandwielaandrijving)

Uitlaatsysteem

  • Bronmotor voor landinstallaties:
  • Offshore-bronmotor:

Vliegwielen en vliegwielhuis

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0, 151 tanden

Brandstofsysteem

  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Common Rail-brandstofsysteem
  • Brandstofopvoerpomp

Smeersysteem

  • Carterontluchting — bovenop gemonteerd
  • Elektrisch voorsmeersysteem
  • Afvoer van dampen
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok — links
  • Oliepomp
  • Oliefilter — opschroefbaar, rechtsom
  • Oliecarter achter, olieverversingsinterval van 250 uur
  • Aftapkraan oliecarter, 1" NPT vrouwelijke aansluiting
  • Oliespoelpomp

Montagesysteem

  • Ondersteuning voorastap

Aftakassen

  • Aandrijving toebehoren -- linksonder, rechtsboven
  • Voorste behuizing, twee zijden

Beschermingssysteem

  • ADEM A4 ECU-systeem biedt klanten programmeerbare motorcorrectiestrategieën ter bescherming tegen ongunstige bedrijfsomstandigheden
  • Logische ingangen voor noodstop via 40-polige aansluiting voor klantinterface
  • Dubbele luchtinlaatafsluiter
  • Oliedrukmonitor

Algemeen

  • Lak, Cat geel
  • Trillingsdemper en afscherming
  • Hijsogen
  • Hydraulische klepstoters
  • Power Link voor motorbewaking

3512E Tier 4 Final Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Zwaar uitgevoerde luchtfilters als optie (dubbel element/service-indicator met voorfilters)
  • Vier op voorkant gemonteerde turbochargers

Laadsysteem

  • Laaddynamo's

Regelsysteem

  • Gaskleppositiesensoren
  • Lokale snelheidsgasregeling
  • Omgebouwde regulateur
  • Ventilator met variabele snelheidsregeling

Koelsysteem

  • Ombouw van koelvloeistofregelaar
  • Meter voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistofpeilsensors en koelvloeistofconditioner
  • Aansluitingen voor externe transmissiekoeler
  • Hydraulische ventilatorpomp met variabele snelheidsregeling

Emissiecertificeringen

  • US EPA Tier 4 Final

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppeling
  • Expansiestukken, flens, expansiestukken, regenkappen
  • Industrieel type en consumententype uitlaatdempers (gelakt staal en roestvrijstaal)

Brandstofsystemen

  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofvoorfilter/waterafscheider uit brandstof

Instrumenten

  • Weergave op afstand van displaypaneel en van cilindertemperatuur

Smeersysteem

  • 500-uur diep oliecarter (achterste carterbak)

Aftakassen

  • Vliegwielsteekas
  • Voorste krukasadapter

Beschermingssysteem

  • Sensoren
  • Uitschakelregelingen

Startsysteem

  • Hydraulisch startsysteem
  • Hydraulisch startsysteem - rechts
  • Dubbele hydraulische startmotor - LHR
  • Handbediend motorblokkeringsmechanisme

Algemeen

  • Luchtcompressor
  • Ondersteuningspakket voor uitlaatgasnabehandeling

Vergelijk 3512E Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

3512E HD petroleummotor met droog spruitstuk en ATAAC voor brononderhoud

3512E HD petroleummotor met droog spruitstuk en ATAAC voor brononderhoud

360 View