- Toonaangevend vermogen met omgevingsgebaseerde vermogenscapaciteit - ADEM4-motorregelsysteem biedt volledige motorregeling, -bewaking en -bescherming bij behoud van uitstoot. - Grootste brandstoftolerantie in de sector voor veelzijdige toepassingen - Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid met de laagste eigendoms- en bedrijfskosten - Af fabriek geïnstalleerde thermostaten
Voldoet aan de Spark Ignited Stationary NSPS emissienormen US EPA voor 2010 met gebruik van een oxidatiekatalysator
Armmengselmotoren werken met een extra grote luchtovermaat. De luchtovermaat neemt tijdens de verbranding warmte op en verlaagt zo de verbrandingstemperatuur en de druk, waardoor de gehalten aan NOx flink worden verlaagd. Het armmengselprincipe verlengt ook de levensduur van componenten en leidt tot een zeer gunstig brandstofverbruik.
Met inbegrip van op de motor gemonteerde thermostaten, aansluitingen voor drukoliekoeler, aansluitingen voor watermantel en smeerolieverwarming.
In het ADEM4 (Advanced Digital Engine Management) motormanagementsysteem zijn de toerentalregeling, de regeling voor lucht-/brandstofverhouding en de antiklopregeling geïntegreerd in een compleet motormanagementsysteem. ADEM4 heeft geleid tot een verbetering van: bediening door gebruiker, displaysysteem, uitschakelbediening en systeemdiagnose.
GERP (Gas Engine Rating Pro) is een webgebaseerd programma dat is bedoeld om locatiespecifieke prestatiemogelijkheden te bieden voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressiesector. GERP levert motorgegevens voor de geografische hoogte van uw locatie, de omgevingstemperatuur, brandstof, hitteafvoer door motorkoelvloeistof, prestatiegegevens, installatietekeningen, specificatiebladen en pompgrafieken.
https://gerp.cat.com
Meer dan 2200 dealervestigingen - Door Cat in de fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk aspect van uw Cat petroleummotor Cat garantie op onderdelen en arbeid Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden•O•Het S
SM-programma vergelijkt uw olie- en koelvloeistofmonsters met een aantal Caterpillar normen voor de bepaling van: - Interne conditie van motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten verbranding - Locatiespecifieke olieverversingsinterval
Meer dan 80 jaar productie van aardgasmotoren Als eigenaar van deze productieprocessen is Caterpillar in staat om hoogwaardige en betrouwbare producten te fabriceren - Gegoten motorblokken, cilinderkoppen, cilindervoeringen en vliegwielhuizen - Machinale vervaardiging van kritieke componenten - Assemblage van complete motor