CG137-12 gascompressiemotor

Gascompressiemotoren CG137-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 bhp
447 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
NSPS 2010
NSPS 2010

Overzicht

Robuust en duurzaam, met in de praktijk bewezen cilinderkopconstructie voor langdurige intervallen tussen revisies. CG137 motoren zijn voorzien van de ADEM A4 technologie die prestaties, productieduur en lage bedrijfskosten voor uw projecten optimaliseert. CG137 motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor CG137-12 motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. CG137-12 gasmotor Waarden: 447 bkW (600 bhp) bij 1800 rpm, geschikt voor NSPS sites met door Caterpillar geleverde regeling voor lucht-/brandstofverhouding en uitlaatgasnabehandeling.

Productspecificaties voor CG137-12

Maximaal nominaal vermogen 600 bhp 447 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies NSPS 2010 NSPS 2010
Minimaal nominaal vermogen 600 bhp 447 bkW
Compressieverhouding 8.3:1 8.3:1
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE nr. 14 of 18, vliegwielhuis SAE nr. 0 SAE nr. 14 of 18, vliegwielhuis SAE nr. 0
Vliegwieltanden 136 136
Lengte 80.19 in 2036.9 mm
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 59.65 in 1515.1 mm
Ontsteking, bescherming Elektronisch ADEM A4 Elektronisch ADEM A4
Regeling lucht-/brandstofverhouding Elektronisch ADEM A4 Elektronisch ADEM A4
Slag 6 in 152.4 mm
Boring 5.4 in 137.2 mm
Hoogte 66.97 in 1701 mm
Droog gewicht 6250 lb 2835 kg
Koelsysteem 20 gal (US) 75 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 45 gal (US) 170 L

CG137-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters — enkel element met onderhoudsindicator
  • Optionele luchtinlaatadapter en regenkap — aanbevolen voor bescherming tegen weersomstandigheden

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Klasse 1, Divisie 2, Groep C&D en Zone 2

Koelsysteem

  • Thermostaten en huis watermantel — temperatuur bij volledig open 98 °C (208 °F)
  • Pomp voor watermantel — tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting
  • Waterpomp voor nakoeler — tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting
  • Nakoelerblok — voor voorbehandeld water en zilte zeelucht

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstukken — watergekoeld
  • Uitlaatelleboogstuk - droog 203 mm (8 in)
  • Driewegkatalysator — opties voor 1,0 g NOx en 0,5 g NOx NTE

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE nr. 14 of 18
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 0
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Regeling lucht-/brandstofverhouding
  • Gasdrukregelaar
  • Aardgascarburateur

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Olievulpijp in het kleppendeksel, peilstok - rechts

Montagesysteem

  • Motorbevestigingsrails — 254 mm (10 in) industrieel type, gehele lengte

Beschermingssysteem

  • ADEM A4 bescherming
  • De volgende zijn inclusief alarm en uitschakeling:
  • Het volgende is alleen voor weergave

Algemeen

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Krukastrillingsdemper en aandrijfriemschijven
  • Hijsogen
  • Inspectieluiken cilinderblok

CG137-12 Optionele uitrusting

Laaddynamo

  • 24V, 35A CSA dynamo

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppeling
  • Uitlaatbocht
  • Uitlaatflens — ANSI

Instrumenten

  • Bedieningspaneel voor machinist
  • Behuizing van bedieningspaneel machinist
  • Verbindingsdraadboom voor 15', 20' en 50'

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar
  • Luchtstartdemper
  • Schoepstartsysteem
  • Elektrische startmotor
  • Startsysteem turbine

Brandstofsysteem

  • Brandstoffilter

Luchtinlaatsysteem

  • Voorfilter
  • Regenkap

Vergelijk CG137-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

CG137-12 gascompressiemotor

CG137-12 gascompressiemotor

360 View