CN1566

Elektromotoren voor gascompressie CN1566-elektromotor

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Spanning/frequentie
4000V ± 10%/60 Hz
4000V ± 10%/60 Hz
Type EX-beveiliging
Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Aanduiding voor montage
F1 of F2
F1 of F2

Overzicht

Zorg voor vermogen op maat voor uw meest veeleisende toepassingen voor gascompressie. Elke Cat® elektromotor wordt in elk productiestadium getest om er zeker van te zijn dat deze onder belasting betrouwbaar presteert en voldoet aan uw procesvereisten. De zeer efficiënte werking en de lage bedrijfskosten gaan gepaard met lage geluidsniveaus en nul emissie. De Cat elektromotoren voor gascompressie worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf bij te staan met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie.

Productspecificaties voor CN1566-elektromotor

Spanning/frequentie 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz
Type EX-beveiliging Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC)
Aanduiding voor montage F1 of F2 F1 of F2
Aantal polen 6 roede 6 roede
Type elektromotor Kooianker-inductiemotor Kooianker-inductiemotor
Toerental bij vollast 1189 tpm 1189 tpm
As 5.1 in 130 mm
Standaarden NEMA MG1 NEMA MG1
Aansluiting van statorwikkeling Ster Ster
Koppel voor rotorblokkering 60% 60%
Stroomsterkte onbelast 67 A 67 A
Ampèrage rotorblokkering 500% Code E 500% Code E
Servicefactor 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD)
Type omkasting/koelingmethode WP-II WP-II
Uitvoering Continu Continu
Temperatuurstijging Klasse B bij nominale belasting Klasse B bij nominale belasting
Maximale omgevingstemperatuur 104 °F 40 °C
Maximale hoogte boven zeeniveau - vóór correctie 3000 ft 1000 m
Nominaal aandraaimoment 6625 lb/ft 8982 Nm
Stroomsterkte bij vollast 202 A 202 A
Isolatie Klasse F Klasse F

CN1566-elektromotor Standaarduitrusting

Lagers

  • Lager-RTD's voor temperatuurbewaking
  • Geïsoleerde lagers op niet-aangedreven zijde voor beperking van lagerstroom
  • Antifrictie op 1500 hp (optioneel)

Rotors

  • Ontworpen voor minimale vibratie
  • Dynamisch evenwicht bij volledige bedrijfstoerental
  • Uit koper gefabriceerde kooiankers
  • Overmaat, gesmeed, spieloze as
  • AISI 4140/DIN42CrMo4 as

Stators

  • Radiale luchtkanalen bieden uniforme en efficiënte koeling
  • Vacuümdruk en geïmpregneerd met speciaal samengestelde epoxyhars
  • 2X RTD's per fase
  • Anticondensatieverwarming
  • Gelaste en machinaal bewerkte statorkern behoudt zijn stijfheid gedurende de hele motorlevensduur om een afgedicht en homogeen isolatiesysteem te garanderen. Het resultaat is een hogere diëlektrische sterkte, uitstekende warmteoverdracht en de eliminatie van gevaarlijke interne deelontladingen

Vergelijk CN1566-elektromotor met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CN1566

CN1566

360 View