- Bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid - Mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan gasvormige brandstoffen te verbranden - Robuust dieselontwerp verlengt de levensduur en verlaagt de eigendoms- en bedrijfskosten - Breed toerentalbereik voor motorbedrijf
Voldoet aan de Spark Ignited Stationary NSPS-emissienorm voor 2010 van de Amerikaanse EPA indien door klant voorzien van systeem voor nabehandeling.
Armmengselmotoren werken met een extra grote luchtovermaat. De luchtovermaat neemt tijdens de verbranding warmte op en verlaagt zo de verbrandingstemperatuur en de druk, waardoor de gehalten aan NOx flink worden verlaagd. Het armmengselprincipe verlengt ook de levensduur van componenten en leidt tot een zeer gunstig brandstofverbruik.
ADEM A3 regelsysteem voorziet in elektronische regeling geïntegreerd met regelingen voor ontsteking, toerentalregeling, bescherming en bedieningen, inclusief detonatiegevoelige variabele ontstekingsverstelling. ADEM A3 heeft geleid tot een verbetering van: bediening door gebruiker, displaysysteem, uitschakelbediening en systeemdiagnose.
8" HMI Display
- Gemeenschappelijk voor gascompressieplatform
- Touchscreen met kleurenweergave
- Instellen zonder Cat ET/laptop
Verbeterde bedieningselementen
- Multi-rating software voor meer flexibiliteit bij klant qua motorvermogen
- Bijgewerkte motorprestatiekenvelden voor meer motorstabiliteit bij lastwisselingen en verbeterde brandstoftolerantie em motorbedrijf bij fluctuaties
- Volgt bijgewerkte softwarekenvelden voor verbeterde starteigenschappen en belastingprecisie
- Beschikt over een rechtstreekse NOx-feedbackregeling voor optimalisering van de motorbesturingstrategie
Grote verscheidenheid aan in de fabriek geïnstalleerde motorhulpstukken beperkt de verpakkingstijd
Elke motor is getest onder volledige belasting om goede motorprestaties te waarborgen
GERP (Gas Engine Rating Pro) is een webgebaseerd programma dat is bedoeld om locatiespecifieke prestatiemogelijkheden te bieden voor Cat® aardgasmotoren voor de gascompressiesector. GERP levert motorgegevens voor de geografische hoogte van uw locatie, de omgevingstemperatuur, brandstof, hitteafvoer door motorkoelvloeistof, prestatiegegevens, installatietekeningen, specificatiebladen en pompgrafieken.
Meer dan 2200 dealervestigingen - Door Cat in de fabriek opgeleide dealermonteurs onderhouden elk aspect van uw Cat petroleummotor - Cat garantie op onderdelen en arbeid - Er zijn overeenkomsten voor preventief onderhoud mogelijk waardoor reparaties uitgevoerd kunnen worden voordat er daadwerkelijk defecten optreden - opties S•O•Het SSM-programma vergelijkt uw olie- en koelvloeistofmonsters met een aantal Caterpillar normen voor de bepaling van: - Interne conditie van motorcomponenten - Aanwezigheid van ongewenste vloeistoffen - Aanwezigheid van nevenproducten verbranding - Locatiespecifieke olieverversingsinterval
Meer dan 60 jaar fabricage van aardgasmotoren Omdat Caterpillar de productie in eigen hand heeft, worden betrouwbare producten van hoge kwaliteit vervaardigd. - Gegoten motorblokken, cilinderkoppen, cilindervoeringen en vliegwielmotorhuizen - Kritieke machinecomponenten - Assemblage van complete motor