G3412C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden

Gascompressiemotoren G3412C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
637 bhp
475 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant
Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant

Overzicht

Robuust en duurzaam, gebouwd op het G3400 platform dat standaard is in de sector, voor maximale productieve tijd en lage bedrijfskosten bij uw bedrijfsactiviteiten. G3412C motoren met lage emissie (LE) zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor G3412C (LE) motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat G3412C (LE) gasmotor Waarden: 475 bkW (637 bhp) bij 1800 rpm zijn geschikt voor NSPS-locaties met door de klant geleverde nabehandeling.

Productspecificaties voor G3412C

Maximaal nominaal vermogen 637 bhp 475 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie. Mogelijk met SCR-nabehandeling van de klant
Minimaal nominaal vermogen 637 bhp 475 bkW
Compressieverhouding 8.5:1 8.5:1
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE No. 0 SAE No. 0
Vliegwieltanden 136 136
Lengte 96 in 2442 mm
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 63 in 1598 mm
Ontsteking, bescherming Cat EIS Cat EIS
Cilinderinhoud 1649 in³ 27 L
Slag 6 in 152 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Hoogte 77 in 1960 mm
Droog gewicht 2800 lb 6173 kg
Koelsysteem 14.5 gal (US) 54.9 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 45 gal (US) 170.3 L

G3412C Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters — enkel element met onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • Elektronische regulateur
  • Regeling voor lucht-/brandstofverhouding op 1,0 g/bhp-hr NOx motoren

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel
  • Waterpomp voor nakoeler
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem

  • Watergekoelde uitlaatspruitstukken
  • Droog uitlaatelleboogstuk

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE-nr. 0
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar (1,5 tot 5 psi gastoevoer vereist)
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem

  • Cat elektronische ontstekingsinstallatie (EIS) met detonatiegevoelige-ontstekingsverstelling

Instrumenten

  • Servicemeter

Smeersysteem

  • Carterontluchting - aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter - rechts
  • Carter - diepe bak
  • Olievulpoort - rechts in kleppendeksel en peilstok rechts

Montagesysteem

  • Motorsteunen

Beschermingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingsverstelling
  • Uitschakelen

Algemeen

  • Lak - Cat geel
  • Krukastrillingsdemper en riemschijven
  • Hijsogen

G3412C Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter — tweetraps
  • Luchtinlaatadapter
  • Voorfilter
  • Regenkap luchtfilter

Laadsysteem

  • Acculaders
  • Laaddynamo's
  • Ampèremeter
  • Ampèremeter en bedrading
  • Regelsteun

Koelsysteem

  • Radiateurs
  • Blaasventilator en ventilatoraandrijvingen voor door klant geleverde radiateurs
  • Expansievat
  • Warmtewisselaars

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Regenkappen
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Dual-gas regelaar
  • Carburateursets
  • Brandstoffilter

Ontstekingssysteem

  • CSA ontsteking
  • Massakabelboom voor ontsteking
  • Voeding

Instrumenten

  • Alarmmodule
  • Meters en instrumentenpanelen

Montagesysteem

  • Trillingsdempers

Aftakassen

  • Extra aandrijfriemschijven
  • Gesloten koppeling en koppelingssteun
  • Voorste steekas
  • Vliegwielsteekas
  • Verwijdering van riemschijf

Beschermingssysteem

  • Gaskleppen
  • Verbindingsdraadboom voor statusregelingkast

Startsysteem

  • Luchtstartmotor — elektrische luchtstartbediening
  • Luchtdrukregelaar
  • Geluiddemper
  • Elektrische startmotoren — enkel, 24 V
  • Starthulpmiddelen
  • Accusets

Algemeen

  • Speciale lak

Vergelijk G3412C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

G3412C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden

G3412C gas-/petroleummotor gascompressiemotoren met lage emissiewaarden