G3306B NA gascompressiemotoren

Gascompressiemotoren G3306B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
211 bhp
157 bkW
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Emissies
Met door de klant geleverde nabehandeling, 1,0 en 0,5 g/bhp-hr NOx
Met door de klant geleverde nabehandeling, 1,0 en 0,5 g/bhp-hr NOx

Overzicht

Robuust en duurzaam, gebouwd op het G3300 platform dat standaard is in de sector en uitgerust met technologie die zorgt dat prestaties, productieve tijd en bedrijfskosten bij uw bedrijfsactiviteiten verbeteren. G3306B motoren zijn geschikt voor de meest veeleisende toepassingen met continue gascompressie en kennen vrijwel geen uitvaltijd. Ideale toepassingen voor G3306B motoren zijn bijvoorbeeld gaslift, gaswinning en gascompressie in de hoofdput. Cat G3306B gasmotor. Waarden: 108-175 bkW (145-211 bhp) bij 1800 tpm, geschikt voor NSPS sites met door Caterpillar of door klant geleverde regeling voor lucht-/brandstofverhouding en uitlaatgasnabehandeling.

Productspecificaties voor G3306B

Maximaal nominaal vermogen 211 bhp 157 bkW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissies Met door de klant geleverde nabehandeling, 1,0 en 0,5 g/bhp-hr NOx Met door de klant geleverde nabehandeling, 1,0 en 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimaal nominaal vermogen 145 bhp 108 bkW
Compressieverhouding 10.5:1 10.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler Met natuurlijke aanzuiging of turbocharged met nakoeler
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
Vliegwiel en vliegwielhuis SAE Nr. 1 SAE Nr. 1
Vliegwieltanden 156 156
Lengte 60 in 1539 mm
Cilinderinhoud 638 in³ 10.5 L
Olieverversingsinterval 750 uur 750 uur
Breedte 38 in 978 mm
Ontsteking, bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Regeling lucht-/brandstofverhouding ADEM™ A4 ADEM™ A4
Slag 6 in 152 mm
Boring 4.8 in 122.92 mm
Hoogte 50 in 1261 mm
Droog gewicht 2090 lb 948 kg
Koelsysteem 5.25 gal (US) 20 L
Smeeroliesysteem - bijvullen 11.9 gal (US) 44.5 L

G3306B Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - tussenliggend gebruik, droog
  • Luchtfilter met regenkap (los meegeleverd)
  • Onderhoudsindicator

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Koelsysteem

  • Thermostaten en huis — temperatuur bij volledig open 97 °C (207 °F)
  • Pomp voor watermantel — met tandwielaandrijving, centrifugaal, zonder zelfontluchting

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstukken — watergekoeld
  • Uitlaatelleboogstuk — droog
  • 102 mm (4 inch)
  • Driewegkatalysator — opties voor 1,0 g NOx en 0,5 g NOx katalysator

Vliegwielen en vliegwielhuizen

  • Vliegwiel, SAE nr. 1
  • Vliegwielhuis, SAE-nr. 1
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Brandstofsysteem

  • Regeling lucht-/brandstofverhouding
  • Gasdrukregelaar
  • Vereist 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi) gas
  • Aardgascarburateur

Ontstekingssysteem

  • ADEM A4 ontsteking

Smeersysteem

  • Carterontluchting, aan bovenkant gemonteerd
  • Oliekoeler
  • Oliefilter
  • Carter - volle bak
  • Olievulpijp en peilstok

Beschermingssysteem

  • De volgende parameters zijn inclusief alarm en uitschakeling

G3306B Optionele uitrusting

Laaddynamo

  • 24V, 35A dynamo
  • 24 V, 35 A CSA dynamo*

Koelsysteem

  • Radiateurs
  • Inlaatadapter watermantelpomp

Uitlaatsysteem

  • Flexibel uitlaatkoppelstuk — ANSI flens
  • Uitlaatbocht
  • Uitlaatflens — ANSI flens

Beschermkappen

  • Ventilatorscherm
  • Demperafscherming

Ontstekingssysteem

  • CSA gecertificeerde elektronica en ontsteking

Instrumenten

  • Bedieningspaneel voor machinist
  • Behuizing van bedieningspaneel machinist
  • Verbindingsdraadboom voor 15', 20' en 50'

Startsysteem

  • Luchtdrukregelaar
  • Luchtstartdemper
  • Schoepstartsysteem
  • Elektrische startmotor
  • Startsysteem turbine

Vergelijk G3306B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

G3306B NA gascompressiemotoren

G3306B NA gascompressiemotoren

360 View