Specificaties van elektromotor
Type EX-beveiliging | Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) Klasse 1 Divisie 2 Group A,B,C,D T3 (NEC of CEC) |
Aanduiding voor montage | F1 of F2 F1 of F2 |
Spanning/frequentie | 4000V ± 10%/60 Hz 4000V ± 10%/60 Hz |
Toerental bij vollast | 894 rpm 894 rpm |
Type elektromotor | Kooianker-inductiemotor Kooianker-inductiemotor |
Aantal polen | 8 8 |
Maximale omgevingstemperatuur | 104 °F 40 °C |
Stroomsterkte bij vollast | 458 A 458 A |
As | 8.5 in 216 mm |
Nominaal aandraaimoment | 20555 lb/ft 27869 Nm |
Maximale hoogte boven zeeniveau - vóór correctie | 3300 ft 1000 m |
Ampèrage rotorblokkering | 540% Code E 540% Code E |
Aansluiting van statorwikkeling | Ster Ster |
Standaarden | NEMA MG1 NEMA MG1 |
Uitvoering | Continu Continu |
Type omkasting/koelingmethode | WP-II WP-II |
Koppel voor rotorblokkering | 60% 60% |
Servicefactor | 1.15 SF (1 VFD) 1.15 SF (1 VFD) |
Stroomsterkte onbelast | 137 A 137 A |
Isolatie | Klasse F Klasse F |
Temperatuurstijging | Klasse B bij nominale belasting Klasse B bij nominale belasting |