Gasmotor G3612

Gascompressiemotoren G3612 A4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
4125 bhp
3076 bkW
Nominaal toerental
1000 tpm
1000 tpm
Emissies
Arm mengsel: Geschikt voor naleving NSPS-norm op locatie bij door klant voorziene nabehandeling, 0,3 g en 0,5 g/bhp-hr NOx
Arm mengsel: Geschikt voor naleving NSPS-norm op locatie bij door klant voorziene nabehandeling, 0,3 g en 0,5 g/bhp-hr NOx

Overzicht

    G3600 ADEM™4 motoren bieden een ruime keuze aan vermogensopties die passen bij uw gascompressietoepassing. G3600 ADEM™4 motoren hebben de langste productieve tijd in de sector en lange bedrijfsintervallen tussen revisies. Exploitanten die G3600 ADEM™4 motoren in hun machinepark gebruiken, hebben vrijwel geen last van ongeplande uitvaltijd en profiteren van het juiste vermogen voor hun toepassing, de laagste bedrijfskosten en naleving van de emissie-eisen. Ideale toepassingen voor G3600 ADEM™4 motoren omvatten gecentraliseerde verzamelstations, gasbehandeling, transporten en opslag. Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 gasmotor met standaardvermogens: 2796 bkW (3,750 bhp) bij 1000 tpm en Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 gasmotor met standaardvermogens: 2796 bkW (3,750 bhp) bij 1000 tpm en verhoogde vermogens: 3076 bkW (4,125 bhp) bij 1000 rpm. Geschikt voor naleving van NSPS-norm op locatie.

      Productspecificaties voor G3612 A4

      Maximaal nominaal vermogen 4125 bhp 3076 bkW
      Nominaal toerental 1000 tpm 1000 tpm
      Emissies Arm mengsel: Geschikt voor naleving NSPS-norm op locatie bij door klant voorziene nabehandeling, 0,3 g en 0,5 g/bhp-hr NOx Arm mengsel: Geschikt voor naleving NSPS-norm op locatie bij door klant voorziene nabehandeling, 0,3 g en 0,5 g/bhp-hr NOx
      Minimaal nominaal vermogen 3750 bhp 2796 bkW
      Compressieverhouding Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
      Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde Linksom Linksom
      Cilinderinhoud 15528 in³ 254 L
      Vliegwieltanden 255 255
      Lengte 195.09 in 4955.3 mm
      Olieverversingsinterval 5000 uur 5000 uur
      Ontsteking, bescherming ADEM™4 ADEM™4
      Slag 11.8 in 300 mm
      Boring 11.8 in 300 mm
      Breedte 102.28 in 2598 mm
      Hoogte 129.1 in 3279 mm
      Droog gewicht 58500 lb 26835 kg
      Koelsysteem 194 gal (US) 734 L
      Smeeroliesysteem - bijvullen 272 gal (US) 1030 L

      G3612 A4 Standaarduitrusting

      Luchtinlaatsysteem

      • Luchtfilters
      • Luchtfilter — standaarduitvoering Inlaatluchtadapter

      Regelsysteem

      • ADEM 4

      Koelsysteem

      • 4-inch flens, ANSI-klasse 150 (aansluiting wateruitlaat)
      • 6-inch flens, ANSI-klasse 150 (aansluiting waterinlaat)
      • Via motor aangedreven waterpomp
      • Watermantel met uitlaatregelaar 88° C

      Motorklasse

      • Selectie motorklasse en motortoerental

      Uitlaatsysteem

      • Uitlaatspruitstukken met hard warmteschild, SAE-norm
      • Verticale uitlaatgaspijp

      Vliegwiel en vliegwielhuis

      • Vliegwiel inclusief tandkrans voor startmotor. SAE-norm
      • Motorblokkeringsmechanisme

      Brandstofsysteem

      • Brandstoffilter
      • Gasdrukregelaar

      Algemeen

      • Lak
      • Houten skid

      Instrumenten

      • Basistype HMI-motorinterface

      Smeersysteem

      • Ontluchters
      • Gesloten carterventilatiesysteem
      • Olieafvoeren voor en achter
      • Voorsmeerpomp met intervalwerking
      • Oliekoeler
      • Oliekoeler
      • Oliecarter
      • Olietoevoerleiding

      Montagesysteem

      • Zes motormontagevoeten

      Aftakassen

      • Demper en demperafscherming

      Beschermingssysteem

      • Ontlastkleppen voor carterexplosie

      Startsysteem

      • Luchtstartmotor

      Telematicasysteem

      • Cat Connect-technologie

      Cat Connect-technologie

      • 2-inch flens, ANSI-klasse 150 (door klant te koppelen)

      G3612 A4 Optionele uitrusting

      Laadsysteem

      • Dynamo

      Regelsysteem

      • Softwareontwikkeling

      Uitlaatsysteem

      • Flexibel EXH-koppelstuk

      Brandstofsysteem

      • Aansluitingen brandstofsysteem

      Smeersysteem

      • Smeerolie
      • Oliepeilregelaar
      • Voorsmeersysteem met lucht- of elektromotoraandrijving
      • Dubbele oliefilters
      • Service rechts
      • Suppletiesmeeroliesysteem

      Montagesysteem

      • Hijsoog warmteschild uitlaatspruitstuk
      • Bevestigingsplaten
      • Bevestigingsplaten (set van zes)

      Onderhoud

      • Onderhoudsgereedschap

      Telematicasysteem

      • Mobiel netwerk - satellietradio

      Telematica

      • Verlengkabelboom voor Product Link

      Instrumenten

      • LCD-displaypaneel
      • HMI-kleurenscherm
      • Geschikt voor Modbus en ethernet

      Aftakassen

      • Voorste steekassen

      Startsysteem

      • Luchtdrukreduceerklep
      • Startsysteem op aardgas

      Algemeen

      • Stickers in meerdere talen
      • Motorblokkeringsmechanisme
      • Demperafscherming

      Vergelijk G3612 A4 met vaak vergeleken producten.

      Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

      VERGELIJK ALLE MODELLEN

      Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

      Mediagalerij

      Gasmotor G3612

      Gasmotor G3612

      360 View