C18 ACERT Tier 2

Generatorsets voor olieproductie aan land C18 ACERT Tier 2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
545 ekW (680 kVA)
545 ekW (680 kVA)
Minimaal nominaal vermogen
440 ekW (550 kVA)
440 ekW (550 kVA)
Brandstof
Diesel
Diesel

Overzicht

De productie van olie en gas is een complex proces dat materieel vereist dat speciaal is ontworpen voor olievelden. De Cat C-serie dieselgeneratorsets voor olievelden hebben een robuust ontwerp dat is opgewassen tegen de ruige omstandigheden van olievelden. Tientallen jaren ervaring met de productie van motoren in combinatie met de nieuwste elektronica hebben geleid tot de beste prestaties, een veilige werking, lage emissiewaarden en een vereenvoudigde gebruikersinterface. Cat generatorsets worden ondersteund door het wereldwijde netwerk van Cat dealers die klaarstaan om uw bedrijf te ondersteunen met technische ondersteuning, service, onderdelen en garantie. C18 ACERT-dieselgeneratorset voor olievelden. Vermnogen: 440 - 545 ekW (550 - 680 kVA) bij 50 en 60 Hz (1500 en 1800 tpm) voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 2 en EU Stage II.

Productspecificaties voor C18 ACERT Tier 2

Maximaal nominaal vermogen 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA)
Minimaal nominaal vermogen 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS), EU Stage II EPA Tier 2 (VS), EU Stage II
Aanzuiging Met turbocharger en lucht-lucht-nakoeling Met turbocharger en lucht-lucht-nakoeling
Type spruitstuk Droog Droog
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Motorregeling en -bescherming ADEM™ A4 ADEM™ A4
Generatorsetregeling EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Frequentie - toerental 50/60 Hz (1500/1800 tpm) 50/60 Hz (1500/1800 tpm)
Brandstof Diesel Diesel
Lengte 143 in 3632 mm
Breedte 60 in 1524 mm
Hoogte 83.3 in 2115 mm
Gewicht 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Onderhoudsindicator

Koelsysteem

  • radiateurpakket gemonteerd (50 °C)
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep aan de rand van de flens
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Ventilator en riemkappen
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Cat Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Turbo-uitlaatelleboogstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofdrukmeter

Generator

  • SR4B zonder borstels, één lager, met zelfbekrachtiging
  • Isolatieklasse H
  • Willekeurig gewikkeld
  • IP23-beveiliging
  • Cat DVR 3-fasendetectie met selecteerbare V/Hz
  • 3 stroomtransformatoren voor detectie en een transformator die het vermogen naar beneden bijstelt
  • Vermogenscentrale

Generatoruitrustingsstukken

  • Toegangskast met extra lange kabel rechts

Bedieningselementen

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3-bedieningspaneel

Smeersysteem

  • Hoogrendementsoliefilter
  • Olieaftapkleppen
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Frame met stalen flens (schuifbaar)

Start- en laadsysteem

  • 24 V-startmotor
  • 45 A laaddynamo
  • Accuframe
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Lak - Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs (hoogglans zwart)
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 1

C18 ACERT Tier 2 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter met voorfilter

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Lasflens

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarming leverbaar met permanentmagneetbekrachtigingsgeneratoren

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer met afsluitkleppen
  • Extra grote accu's

Bedieningselementen

  • Lastverdelingsmodule

Vergelijk C18 ACERT Tier 2 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2