Motore per applicazioni petrolifere SCAC con miscelazione dinamica dei gas 3512E Motori per manutenzione pozzi

Motori per manutenzione pozzi 3512E DGB Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2500 BHP
1864 bkW
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final
Cilindrata
3596 in³
58.9 l

Descrizione generale

Il motore a doppia alimentazione per pozzi petroliferi 3512E Dynamic Gas Blending™ (miscelazione dinamica dei gas) vanta la certificazione per il rispetto degli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, offrendo al contempo la sostituzione del gas naturale più elevata della categoria. Il 3512E DGB includerà soluzioni di fabbrica che emettono più o meno le stesse emissioni di gas serra del motore diesel 3512E Tier 4 Final. Inoltre, le prestazioni della doppia alimentazione del nuovo 3512E DGB sono migliorate notevolmente rispetto ai motori simili della categoria con la capacità di raggiungere l'85% di cilindrata diesel, riducendo ulteriormente i costi di esercizio.

Caratteristiche tecniche di 3512E DGB Tier 4 Final

Potenza nominale massima 2500 BHP 1864 bkW
Cilindrata 3596 in³ 58.9 l
Potenza nominale minima 2250 BHP 1678 bkW
Aspirazione SCAC e ATAAC SCAC e ATAAC
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 0 SAE n. 0
Denti del volano 151 151
Corsa 8.5 pollici 215 mm
Foro 6.7 pollici 170 mm
Regolatore di velocità e protezione Elettronico (ADEM™ A5) / Sistema DGB (ADEM™ A6) Elettronico (ADEM™ A5) / Sistema DGB (ADEM™ A6)
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Lunghezza 137.4 pollici 3490 mm
Larghezza 88 pollici 2235 mm
Altezza 107 pollici 2718 mm
Peso 22657 lb 10414 kg
Sistema di lubrificazione - rifornimento 52 gal (US) 170 l
Sistema di raffreddamento 52 gal (US) 197 l

3512E DGB Tier 4 Final Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Comandi Cat ADEM A6 DGB

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e scatola, pompa dell'acqua della camicia con circuito separato, centrifuga a ingranaggi
  • Sistema SCAC/ATAAC

Sistema di scarico

  • DOC doppio
  • Collettore di scarico, a secco, connessione soffietti
  • Quattro turbocompressori con cuscinetti raffreddati ad acqua
  • Uscita dei gas di scarico, doppia flangia rotonda ANSI da 10 in come parte del post-trattamento

Volani e relativo alloggiamento

  • Volano, SAE n. 0, 151 denti

Impianto di alimentazione

  • Filtro del gas montato sul motore, tipo a coalescenza dell'acqua
  • Pompa di alimentazione del modulo combustibile pulito
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Impianto di alimentazione Common Rail
  • Filtri del combustibile primario/secondario
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)

Strumentazione

  • Monitoraggi del motore Product LinkTM

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Occhielli di sollevamento
  • Vernice - giallo Caterpillar

Sistema di lubrificazione

  • Ventilazione del basamento chiuso - montaggio superiore
  • Eliminazione dei vapori
  • Filtro dell'olio - DX avvitato
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio - SX
  • Pompa di recupero dell'olio
  • Pompa dell'olio
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio, raccordo femmina NPT da 1"

Sistema di supporto

  • Supporto di articolazione anteriore
  • Alloggiamento del volano - Opzioni di guasto a doppio lato

Sistema di protezione

  • Ingressi logici per arresto di emergenza previsti sul collegamento all'interfaccia del cliente a 70 pin
  • Il sistema ECU ADEM A5 e A6 offre al cliente strategie programmabili di riduzione della potenza del motore per proteggerlo dalle condizioni di esercizio avverse

Montaggio del post-trattamento

  • Pacchetto supporto silenziatore/CEM Filtri dell'aria per impieghi gravosi (2 elementi con prefiltri)

3512E DGB Tier 4 Final Attrezzatura a richiesta

Sistema di carica

  • Alternatore di carica 80, 95 o 150 A

Sistema di controllo

  • Controllo acceleratore velocità locale
  • Sensori di posizione dell'acceleratore

Sistema di raffreddamento

  • Condizionatore del liquido di raffreddamento
  • Collegamenti di ingresso e uscita tipo accoppiamento dell'acqua della camicia
  • Collegamento flangia saldata di ingresso dell'acqua della camicia
  • Collegamenti di ingresso e uscita SCAC/ATAAC tipo accoppiamento
  • Collegamenti a portagomma per ingresso e uscita JW
  • Collegamenti del tubo flessibile di ingresso e uscita SCAC/ATAAC Indicatore a interruttore del livello dell'acqua
  • Collegamenti per l'installazione del riscaldatore dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Kit tubi flessibili
  • Silenziatori per aree residenziali (acciaio verniciato e acciaio inossidabile) con gomito di uscita e parapioggia

Volani e relativo alloggiamento

  • Opzioni di volano Allison e Twin Disc

Strumentazione

  • Estensioni del cablaggio Product Link
  • Adattatori LAN

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio posteriore - intervallo di sostituzione 250 ore
  • Coppa dell'olio anteriore - intervallo di sostituzione 500 ore

Prese di forza

  • Adattatore dell'albero motore anteriore
  • Portamozzo albero motore anteriore
  • Sistema di azionamento accessorio - lato superiore DX

Sistema di protezione

  • Arresto aria ad azionamento idraulico

Sistema di avviamento

  • Doppio dispositivo di avviamento idraulico - SX
  • Dispositivo di rotazione del motore manuale
  • Dispositivo di avviamento idraulico - SX
  • Il sistema automatico avviamento/arresto EIRS è disponibile sugli ordini in fabbrica come attrezzatura

Attrezzature della trasmissione

  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione
  • Connessioni 2-1 dello scambiatore di calore dell'olio della trasmissione
  • Collegamenti del convertitore di coppia

Informazioni generali

  • Compressore aria

Scopri il confronto tra 3512E DGB Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Motore per applicazioni petrolifere SCAC con miscelazione dinamica dei gas 3512E Motori per manutenzione pozzi

Motore per applicazioni petrolifere ATAAC con miscelazione dinamica dei gas 3512E Motori per manutenzione pozzi

Motore per applicazioni petrolifere SCAC con miscelazione dinamica dei gas 3512E Motori per manutenzione pozzi
Motore per applicazioni petrolifere ATAAC con miscelazione dinamica dei gas 3512E Motori per manutenzione pozzi