Motore a gas G3606 A4

Motori per compressione gas G3606 A4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2065 BHP
1540 bkW
Velocità nominale
1000 giri/min
1000 giri/min
Emissioni
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto

Descrizione generale

I motori G3600 ADEM™4 offrono un'ampia gamma di opzioni di potenza per essere adatti a qualsiasi applicazione di compressione gas. I motori G3600 ADEM™4 garantiscono i tempi di attività più lunghi del settore e intervalli operativi estesi tra una revisione e l'altra. Gli operatori che impiegano i motori G3600 ADEM™4 per i propri parchi macchine possono contare sulla sostanziale eliminazione dei tempi di inattività imprevisti, su una potenza adeguata per l'applicazione specifica, sui costi di esercizio più bassi e sulla conformità alle normative sulle emissioni. Le applicazioni ideali per i motori G3600 ADEM™4 includono stazioni di raccolta centralizzate, trattamento dei gas, trasmissioni e applicazioni di stoccaggio. Motore a gas Cat G3606 ADEM™4 Gen 1 con i seguenti valori nominali standard: 1.398 bkW (1.875 bhp) a 1.000 giri/min e motore a gas ADEM™4 Gen 2 con i seguenti valori nominali standard: 1.454 bkW (1.950 HP) e valori di potenza aumentati: 1.499 bkW (2.010 bhp) a 1.000 giri/min. Conforme alle norme NSPS.

Caratteristiche tecniche di G3606 A4

Potenza nominale massima 2065 BHP 1540 bkW
Velocità nominale 1000 giri/min 1000 giri/min
Emissioni Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Potenza nominale minima 1900 BHP 1417 bkW
Rapporto di compressione 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Lunghezza 167.33 in 4250.3 mm
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Larghezza 86.17 in 2188.8 mm
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Cilindrata 7762 in³ 127.2 l
Altezza 116.16 in 2950.6 mm
Denti del volano 255 255
Peso - A secco 36883 lb 16730 kg
Intervallo di sostituzione dell'olio 5.000 ore 5.000 ore
Accensione, protezione Elettronico (ADEM™ A4) Elettronico (ADEM™ A4)
Corsa 11.8 in 300 mm
Foro 11.8 in 300 mm
Sistema di raffreddamento 124 gal (US) 470 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 187 gal (US) 708 l

G3606 A4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di controllo

  • ADEM4

Sistema di raffreddamento

  • Flangia 4 in ANSI Classe 150 (collegamento uscita acqua)
  • Flangia 6 in ANSI Classe 150 (collegamento ingresso acqua)
  • Pompa dell'acqua azionata dal motore
  • Regolatore di uscita dell'acqua della camicia 88° C

Gamma nominale motore

  • Gamma nominale motore e selezione velocità

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico schermato termicamente
  • Uscita di scarico verticale

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Volano. Standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Flangia 2 in ANSI Classe 150 (collegamento cliente)
  • Filtro del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas

Informazioni generali

  • Vernice
  • Bancale

Strumentazione

  • Interfaccia motore HMI di base

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Tubazione di mandata olio
  • Sfiatatoi
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Pompa dell'olio azionata dal motore
  • Scarichi dell'olio anteriore e posteriore
  • Pompa di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Piedini di montaggio motore (4)
  • Due occhielli di sollevamento

Prese di forza

  • Protezione dello smorzatore
  • Smorzatore singolo

Sistema di protezione

  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di avviamento

  • Dispositivo di bloccaggio del motore
  • Motorino di avviamento

G3606 A4 Attrezzatura a richiesta

Sistema di carica

  • Alternatore

Sistema di scarico

  • Estensione dello scarico
  • Flangia saldata

Impianto di alimentazione

  • Collegamenti combustibile

Informazioni generali

  • Decalcomanie in lingua
  • Pompa di servizio
  • Strumenti di manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Piastre di montaggio

Prese di forza

  • Portamozzo

Sistema telematico

  • Tecnologia CAT Connect
  • Cellulare - Satellite radio
  • Cablaggio di interconnessione
  • Adattatore LAN
  • Cablaggio di estensione Product Link

Scopri il confronto tra G3606 A4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore a gas G3606 A4

Motore a gas G3606 A4

360 View