Motori per compressione gas G3608

Motori per compressione gas G3608 A4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2750 BHP
2051 bkW
Velocità nominale
1000 giri/min
1000 giri/min
Emissioni
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto

Descrizione generale

I motori G3600 ADEM™4 offrono un'ampia gamma di opzioni di potenza per essere adatti a qualsiasi applicazione di compressione gas. I motori G3600 ADEM™4 garantiscono i tempi di attività più lunghi del settore e intervalli operativi estesi tra una revisione e l'altra. Gli operatori che impiegano i motori G3600 ADEM™4 per i propri parchi macchine possono contare sulla sostanziale eliminazione dei tempi di inattività imprevisti, su una potenza adeguata per l'applicazione specifica, sui costi di esercizio più bassi e sulla conformità alle normative sulle emissioni. Le applicazioni ideali per i motori G3600 ADEM™4 includono stazioni di raccolta centralizzate, trattamento dei gas, trasmissioni e applicazioni di stoccaggio. Motore a gas Cat G3608 ADEM™4 Gen 1 con i seguenti valori nominali standard: 1.864 bkW (2.500 bhp) a 1.000 giri/min e motore a gas Cat G3608 ADEM™4 Gen 2 con i seguenti valori nominali standard: 1.864 bkW (2.500 bhp) a 1.000 rpm e potenza aumentata: 2.051 bkW (2.750 bhp) a 1.000 giri/min. Conforme alle norme NSPS.

Caratteristiche tecniche di G3608 A4

Potenza nominale massima 2750 BHP 2051 bkW
Velocità nominale 1000 giri/min 1000 giri/min
Emissioni Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Potenza nominale minima 2500 BHP 1864 bkW
Rapporto di compressione Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
Lunghezza 199.62 in 5070.3 mm
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Larghezza 2188.8 mm 86.17 in
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Cilindrata 10350 in³ 169.6 l
Altezza 116.18 in 2951 mm
Denti del volano 255 255
Intervallo di sostituzione dell'olio 5.000 ore 5.000 ore
Accensione, protezione ADEM™4 ADEM™4
Corsa 11.8 in 300 mm
Foro 11.8 in 300 mm
Peso - A secco 46500 lb 21092 kg
Sistema di raffreddamento 140 gal (US) 530 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 241 gal (US) 912 l

G3608 A4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di controllo

  • ADEM 4

Sistema di raffreddamento

  • Flangia 4 in ANSI Classe 150 (collegamento uscita acqua)
  • Flangia 6 in ANSI Classe 150 (collegamento ingresso acqua)
  • Pompa dell'acqua azionata dal motore
  • Regolatore di uscita dell'acqua della camicia 88° C

Sistema del motore

  • Gamma nominale motore e selezione velocità

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico schermati termicamente Standard SAE
  • Uscita di scarico verticale

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Volano standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Flangia 2 in ANSI Classe 150 (collegamento cliente)
  • Filtro del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas

Informazioni generali

  • Vernice

Strumentazione

  • Interfaccia motore HMI di base

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoi
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Pompa dell'olio azionata dal motore
  • Scarichi dell'olio anteriore e posteriore
  • Filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio
  • Tubazione di mandata olio
  • Pompa di pre-lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio a temperatura regolata

Sistema di supporto

  • Sei piedini di montaggio

Sistema di montaggio

  • Due occhielli di sollevamento

Prese di forza

  • Protezione smorzatore, portamozzo
  • Smorzatore singolo

Sistema di protezione

  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Dispositivo di bloccaggio del motore

Sistema telematico

  • Tecnologia CAT Connect

G3608 A4 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi - con prefiltri

Sistema di controllo

  • Sviluppo software

Sistema di scarico

  • Estensione dello scarico
  • Raccordo EXH Flex
  • Flangia EXH saldata

Impianto di alimentazione

  • Collegamento combustibile

Informazioni generali

  • Decalcomanie in lingua
  • Strumenti di manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Sei piastre di montaggio

Sistema telematico

  • Cellulare - Satellite radio
  • Cablaggio di interconnessione
  • Adattatore LAN
  • Cablaggio Product Link

Scopri il confronto tra G3608 A4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori per compressione gas G3608

Motori per compressione gas G3608

360 View