Motori per compressione gas G3408

Motori per compressione gas G3408

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 BHP
298 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3400 offre tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3408 sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali dei motori G3408 comprendono sollevamento di gas, raccolta di gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3408. Valori nominali: 190-298 bkW (255-400 bhp) a 1.800 giri/min in conformità alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente o disponibili per le aree non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di G3408

Potenza nominale massima 400 BHP 298 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione Valori nominali emissioni O2 al 2%: solo per l'esportazione
Potenza nominale minima 255 BHP 190 bkW
Rapporto di compressione 9.7:1 9.7:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale o con turbocompressore, con postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 0 SAE n. 0
Denti del volano 136 136
Cilindrata 1099 in³ 18 l
Lunghezza 68 pollici 1738 mm
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Larghezza 52 pollici 1312 mm
Accensione, protezione Altronic III Altronic III
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 5.4 pollici 137 mm
Altezza 61 pollici 1542 mm
Peso - A secco 4500 lb 2041 kg
Sistema di raffreddamento 14.5 gal (US) 54.9 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 12.2 gal (US) 46.2 l

G3408 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria - Elemento singolo con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Regolatore - Woodward PSG meccanico
  • Comando del regolatore - Bloccaggio positivo

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico a secco

Volano e relativo alloggiamento

  • Volano SAE n. 0
  • Alloggiamento del volano SAE n. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Sistema di accensione digitale

Strumentazione

  • Contaore

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Serbatoio dell'olio ausiliario
  • Coppa dell'olio posteriore
  • Rifornimento dell'olio all'interno del coperchio delle valvole e astina di livello - DX

Sistema di supporto

  • Supporti del motore

Sistema di protezione

  • Dispositivi di interruzione

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e pulegge di trasmissione
  • Occhielli di sollevamento

G3408 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - Doppio elemento
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Prefiltro
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Indicatore dell'amperometro
  • Indicatore e cablaggio dell'amperometro
  • Supporto comandi

Sistema di controllo

  • Regolatore di controllo della velocità EG3P/2301A
  • Regolatore elettrico PSG
  • Regolatore pneumatico PSG

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Ventola senza emissione di scintille
  • Ventola soffiante e azionamenti della ventola per radiatori forniti dal cliente
  • Conversione ATAAC
  • Postrefrigeratore
  • Serbatoio di espansione
  • Scambiatore di calore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Coperchi parapioggia
  • Silenziatori
  • Collettore di scarico

Impianto di alimentazione

  • Doppio regolatore del gas
  • Carburatore del combustibile a bassa energia
  • Conversione del gas a bassa pressione
  • Valvola e kit ugelli per propano e gas naturale
  • Filtro del combustibile

Sistema di accensione

  • Accensione CSA
  • Cablaggio di collegamento a massa dell'accensione
  • Alimentazione - Sistema di accensione digitale

Strumentazione

  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di lubrificazione

  • Rimozione del serbatoio dell'olio ausiliario
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Frizione chiusa
  • Supporto della frizione
  • Portamozzo anteriore
  • Portamozzo del volano
  • Rimozione della puleggia

Sistema di protezione

  • Valvole per gas

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Comando elettrico aria di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Motorino di avviamento elettrico - Singolo a 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Kit di batterie (24 Volt a secco), cavi e rack

Scopri il confronto tra G3408 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori per compressione gas G3408

Motori per compressione gas G3408