Motori per applicazioni con petrolio e gas a basse emissioni G3408C Motori per compressione gas

Motori per compressione gas G3408C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
425 BHP
317 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento SCR fornito dal cliente
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento SCR fornito dal cliente

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3400 offre tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3408C sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali dei motori G3408C comprendono sollevamento di gas, raccolta di gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3408C. Valori nominali: 317 bkW (425 bhp) a 1.800 giri/min in conformità alle norme NSPS, con post-trattamento fornito dal cliente o disponibili per aree non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di G3408C

Potenza nominale massima 425 BHP 317 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Conforme alle norme NSPS con post-trattamento SCR fornito dal cliente Conforme alle norme NSPS con post-trattamento SCR fornito dal cliente
Potenza nominale minima 425 BHP 317 bkW
Rapporto di compressione 8.5:1 8.5:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 0 SAE n. 0
Denti del volano 136 136
Lunghezza 69.1 pollici 1756 mm
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 ore 750 ore
Larghezza 61.5 pollici 1563 mm
Accensione, protezione Cat EIS Cat EIS
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 5.4 pollici 137 mm
Altezza 69.2 pollici 1758 mm
Cilindrata 1099 in³ 18 l
Peso - A secco 2041 lb 4500 kg
Sistema di raffreddamento 14.5 gal (US) 54.9 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 39 gal (US) 147.63 l

G3408C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria - Elemento singolo con indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • Regolatore elettronico
  • Controllo del rapporto aria/combustibile

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico a secco

Volano e relativo alloggiamento

  • Volano SAE n. 0
  • Alloggiamento del volano SAE n. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas (richiesta un'erogazione di gas compresa tra 1,5 a 5 psi)
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Sistema di accensione elettronico Cat (EIS) con fasatura sensibile alla detonazione

Strumentazione

  • Contaore

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio - Coppa piena
  • Bocchetta di riempimento dell'olio - DX all'interno del coperchio delle valvole e astina di livello DX

Sistema di supporto

  • Supporti del motore

Sistema di protezione

  • Controllo della fasatura sensibile alla detonazione
  • Arresto

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e pulegge
  • Occhielli di sollevamento
  • Coperchi di ispezione del monoblocco

G3408C Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - A due stadi
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Prefiltro
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica
  • Indicatore dell'amperometro
  • Indicatore e cablaggio dell'amperometro
  • Supporto comandi

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Ventola soffiante e azionamenti della ventola per radiatori forniti dal cliente
  • Serbatoio di espansione
  • Scambiatori di calore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Coperchi parapioggia
  • Silenziatori
  • Collettore di scarico - Fori per la strumentazione su ciascuna porta

Impianto di alimentazione

  • Doppio regolatore del gas
  • Kit carburatore
  • Filtro del combustibile

Sistema di accensione

  • Accensione CSA
  • Cablaggio di collegamento a massa dell'accensione
  • Alimentazione di corrente

Strumentazione

  • Modulo di allarme
  • Indicatori e quadri strumenti

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Frizione chiusa e supporto della frizione
  • Portamozzo anteriore
  • Portamozzo del volano
  • Rimozione della puleggia

Sistema di protezione

  • Valvole per gas
  • Cablaggio di interconnessione della scatola di controllo dello stato

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Controllo avviamento elettrico
  • Motorini di avviamento elettrici - Singoli da 24 V
  • Ausili all'avviamento
  • Kit batterie - (24 V a secco), cavi e rack

Informazioni generali

  • Vernice speciale

Scopri il confronto tra G3408C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori per applicazioni con petrolio e gas a basse emissioni G3408C Motori per compressione gas

Motori per applicazioni con petrolio e gas a basse emissioni G3408C Motori per compressione gas