CG137-12

Gruppi elettrogeni per terraferma CG137-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Potenza nominale minima
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Combustibile
CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale
CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas nei giacimenti petroliferi può rappresentare una sfida difficile quando non è disponibile l'alimentazione di rete. La linea di prodotti Caterpillar composta da gruppi elettrogeni a gas per giacimenti petroliferi fornisce le soluzioni ideali per affrontare questa sfida. I motori sono progettati per funzionare con il gas del sito a costi ridotti o nulli senza sacrificare le prestazioni. Questi gruppi elettrogeni consentono ai clienti di ridurre significativamente i costi del combustibile ed evitare le spese e la logistica delle forniture di combustibile diesel. Inoltre, sono progettati per resistere alle dure condizioni dei giacimenti petroliferi e sono dotati di una struttura per impieghi gravosi ideale per le operazioni di carico e scarico. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno a gas per giacimenti petroliferi CG137-12. Valore nominale: 400 ekW (500 kVA) a 60 Hz (1.800 giri/min). La configurazione standard è conforme a U.S. EPA Tier II Non-road Mobile e disponibile per gli standard sulle emissioni NSPS nelle aree non regolamentate con specifica di progetto da indicare nel processo di ordinazione.

Caratteristiche tecniche di CG137-12

Potenza nominale massima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Potenza nominale minima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione sulle emissioni U.S. EPA Tier II Non-road Mobile. Disponibile con conformità NSPS come specifica di progetto da indicare nel processo di ordinazione Certificazione sulle emissioni U.S. EPA Tier II Non-road Mobile. Disponibile con conformità NSPS come specifica di progetto da indicare nel processo di ordinazione
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Raffreddato ad acqua Raffreddato ad acqua
Foro 5.39 pollici 137 mm
Corsa 6.46 pollici 164 mm
Cilindrata 1770 in³ 29 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno Quadro di comando EMCP 4.4 Quadro di comando EMCP 4.4
Generatore SR4B SR4B
Frequenza - Velocità 60 Hz (1.800 giri/min) 60 Hz (1.800 giri/min)
Combustibile CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale CNG, GNL, gas dei giacimenti, gas naturale
Sistema di lubrificazione - rifornimento 45 gal (US) 170 l
Sistema di raffreddamento - Motore 15 gal (US) 55.5 l
Lunghezza 230 pollici 5842 mm
Larghezza 89 pollici 2261 mm
Altezza 102.3 pollici 2599 mm
Peso 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria — per impieghi medi, a secco
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria
  • Indicatore di intasamento filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Design radiatore per temperature ambiente elevate per applicazioni con combustibili gassosi
  • Masse radianti postrefrigeratore e acqua della camicia impilate
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo
  • Scarico del liquido di raffreddamento
  • Protezione della cinghia e della ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico e raccordo flessibile - 127 mm (5 in)
  • Silenziatore per applicazioni residenziali
  • Catalizzatore a tre vie
  • Struttura portante del silenziatore

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas - richiede un'erogazione di gas di 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Carburatore del gas naturale
  • Controllo del rapporto aria/combustibile

Generatore

  • Valore nominale per impiego continuo - sovradimensionato del 10%
  • Isolamento di classe H
  • Magnete permanente
  • Avvolgimento casuale
  • Riscaldatore ambiente 240 V CA
  • Protezione isolamento perimetrale
  • Protezione IP23
  • Regolatore digitale di tensione Cat

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica ADEM A4
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Logica di avviamento/arresto momentaneo
  • Cablaggio motore intrecciato per alte temperature con connettore utente a 70 pin e connettore dello strumento di manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Filtro dell'olio, avvitato, manutenzione lato sinistro
  • Astina di livello, manutenzione lato sinistro
  • Pompa dell'olio - a ingranaggi
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Base in acciaio saldato per impieghi gravosi progettata per giacimenti petroliferi
  • Design della base ottimizzato per carico, trasporto e scarico

Sistema di protezione

  • I seguenti parametri comprendono allarme e arresto:

Informazioni generali

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

CG137-12 Attrezzatura a richiesta

Impianto di alimentazione

  • Filtro gas 1 micron

Scopri il confronto tra CG137-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

CG137-12

CG137-12

360 View