Motore per applicazioni con petrolio e gas G3616

Motori per compressione gas G3616 A4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
5500 BHP
4101 bkW
Velocità nominale
1000 giri/min
1000 giri/min
Emissioni
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto

Descrizione generale

I motori G3600 A4 offrono un'ampia gamma di opzioni di potenza per adattarsi all'applicazione di compressione gas. I motori G3600 A4 garantiscono i maggiori tempi di attività del settore e lunghi intervalli operativi tra una revisione e l'altra. Gli operatori che usano i motori G3600 A4 nei propri parchi macchine possono contare sulla sostanziale eliminazione dei tempi di inattività imprevisti, su una potenza adeguata per l'applicazione specifica, sui costi di esercizio più bassi e sulla conformità alle normative sulle emissioni. Le applicazioni ideali per i motori G3600 includono stazioni di raccolta centralizzate, trattamento dei gas, trasmissioni e applicazioni di stoccaggio. Motore a gas Cat G3616 A4 Gen 1 con i seguenti valori nominali standard: 3.729 bkW (5.000 bhp) a 1.000 giri/min e motori a gas Cat G3616 A4 Gen 2 con i seguenti valori nominali standard: 3.729 bkW (5.500 bhp) e potenza aumentata: 4.101 bkW (5.500 bhp) a 1.000 giri/min. Conforme alle norme NSPS.

Caratteristiche tecniche di G3616 A4

Potenza nominale massima 5500 BHP 4101 bkW
Velocità nominale 1000 giri/min 1000 giri/min
Emissioni Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto Combustione magra: conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-h di ossido di azoto
Potenza nominale minima 5000 BHP 3729 bkW
Rapporto di compressione Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Denti del volano 255 255
Cilindrata 20698 in³ 339 l
Intervallo di sostituzione dell'olio 5.000 ore 5.000 ore
Accensione, protezione Elettronico, ADEM™4 Elettronico, ADEM™4
Corsa 11.8 in 300 mm
Foro 11.8 in 300 mm
Lunghezza 231.38 in 5877 mm
Larghezza 102.28 in 2598 mm
Altezza 129.05 in 3279 mm
Peso - A secco 70301 lb 31888 kg
Sistema di raffreddamento 211 gal (US) 798 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 351 gal (US) 1329 l

G3616 A4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • ADEM 4
  • Flangia 6 in ANSI Classe 150 (collegamento ingresso acqua)
  • Flangia 4 in ANSI Classe 150 (collegamento uscita acqua)
  • Pompa dell'acqua azionata dal motore
  • Collegamento ingresso acqua della camicia
  • Postrefrigeratore piastre-alette, a due fasi, montato sul motore
  • Regolatore di uscita dell'acqua della camicia 88° C

Gamma nominale motore

  • Gamma nominale motore e selezione velocità

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico schermato termicamente
  • Uscita di scarico verticale

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Dispositivo di bloccaggio del motore
  • Volano standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Flangia 2 in ANSI Classe 150 (collegamento cliente)
  • Filtro del combustibile
  • Valvole del combustibile con pressione di mandata del combustibile a controllo elettronico
  • Mandata di gas e valvole di arresto - pressione di mandata del combustibile a controllo elettronico

Informazioni generali

  • Quattro occhielli di sollevamento
  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Bancale di spedizione
  • Protezione per lo stoccaggio

Strumentazione

  • Pannello HMI

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoi
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Pompa dell'olio azionata dal motore
  • Scarichi dell'olio anteriore e posteriore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Tubazione di mandata olio
  • Coppa dell'olio
  • Pompa di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Sei piedini di montaggio

Prese di forza

  • Smorzatore
  • Protezione dello smorzatore

Sistemi di protezione

  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Livelli di arresto protezione

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria

Sistema telematico

  • Tecnologia Cat® Connect

G3616 A4 Attrezzatura a richiesta

Sistema di carica

  • Alternatore di carica

Sistema di scarico

  • Schermo scarico occhiello di sollevamento
  • Strumenti compressore per molle delle valvole

Impianto di alimentazione

  • Tubo flessibile collegamento combustibile
  • Regolatore della pressione del gas

Informazioni generali

  • Cellulare - Satellite radio
  • Decalcomanie in lingua
  • Colori vernice
  • Strumenti di manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Raccordo EXH Flex
  • Piastre di montaggio

Prese di forza

  • Portamozzo

Sistema telematico

  • Adattatore per comunicazioni di servizio
  • Cablaggio di estensione Product Link
  • Adattatore LAN Product Link

Scopri il confronto tra G3616 A4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3616

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3616

360 View