C18 ACERT Tier 2

Gruppi elettrogeni per terraferma C18 ACERT Tier 2

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
545 ekW (680 kVA)
545 ekW (680 kVA)
Potenza nominale minima
440 ekW (550 kVA)
440 ekW (550 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature progettate appositamente per i giacimenti petroliferi. I gruppi elettrogeni diesel Cat serie C per giacimenti petroliferi offrono un design robusto in grado di sopportare le dure condizioni dei giacimenti petroliferi. Decenni di esperienza nella produzione di motori abbinati alle più recenti innovazioni elettroniche offrono le più alte prestazioni, un funzionamento sicuro, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno diesel per giacimenti petroliferi C18 ACERT. Valori nominali: 440-545 ekW (550-680 kVA) a 50 e 60 Hz (1.500 e 1.800 giri/min) conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II.

Caratteristiche tecniche di C18 ACERT Tier 2

Potenza nominale massima 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA)
Potenza nominale minima 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2, EU Stage II U.S. EPA Tier 2, EU Stage II
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106 in³ 18.1 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min) 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 143 pollici 3632 mm
Larghezza 60 pollici 1524 mm
Altezza 83.3 pollici 2115 mm
Peso 11095 lb 5033 kg

C18 ACERT Tier 2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Gomito di uscita del turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Manometro della pressione del combustibile

Generatore

  • SR4B senza spazzole, cuscinetto singolo, autoeccitato
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento casuale
  • Protezione IP23
  • Cat DVR con rilevamento trifase, volt/Hz selezionabili
  • 3 CT di rilevamento e un CT statismo
  • Quadro elettrico

Accessori del generatore

  • Scatola di accesso ai cavi allungata DX

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 3

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Telaio di base in acciaio (scorrevole)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Rack batterie
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 1

C18 ACERT Tier 2 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi con prefiltro

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Flangia saldata

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Sono disponibili riscaldatori ambiente anticondensa con generatori con eccitazione del magnete permanente

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con valvole di arresto
  • Batterie sovradimensionate

Comandi

  • Modulo di condivisione del carico

Scopri il confronto tra C18 ACERT Tier 2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18 ACERT Tier 2

C18 ACERT Tier 2