C32 ACERT Tier 2

Gruppi elettrogeni per terraferma C32 ACERT Tier 2

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
800 ekW (1.000 kVA)
800 ekW (1.000 kVA)
Potenza nominale minima
910 ekW (1.300 kVA)
910 ekW (1.300 kVA)
Combustibile
Diesel
Diesel

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas è un'attività complessa che richiede attrezzature progettate appositamente per i giacimenti petroliferi. I gruppi elettrogeni diesel Cat serie C per giacimenti petroliferi offrono un design robusto in grado di sopportare le dure condizioni dei giacimenti petroliferi. Decenni di esperienza nella produzione di motori abbinati alle più recenti innovazioni elettroniche offrono le più alte prestazioni, un funzionamento sicuro, basse emissioni e un'interfaccia operatore semplificata. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Gruppo elettrogeno diesel per giacimenti petroliferi C32 ACERT Valori nominali: 800-910 ekW (1.000-1.300 kVA) a 50 e 60 Hz (1.500 e 1.800 giri/min) conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2 ed EU Stage II.

Caratteristiche tecniche di C32 ACERT Tier 2

Potenza nominale massima 800 ekW (1.000 kVA) 800 ekW (1.000 kVA)
Potenza nominale minima 910 ekW (1.300 kVA) 910 ekW (1.300 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Tipo di collettore Asciutto Asciutto
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 6.4 pollici 162 mm
Cilindrata 1959 in³ 32.1 l
Protezione e controllo del motore ADEM A4 ADEM A4
Controllo del gruppo elettrogeno EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generatore SR4B SR4B
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Frequenza - Velocità 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min) 50/60 Hz (1.500/1.800 giri/min)
Combustibile Diesel Diesel
Lunghezza 206 pollici 5228 mm
Larghezza 75 pollici 1905 mm
Altezza 86 pollici 2180 mm
Peso 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore montato (50 °C)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola in corrispondenza del bordo della base
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat
  • Serbatoi superiore e inferiore in metallo

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscite flangiate

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile

Generatore

  • SR4B senza spazzole
  • Autoeccitato
  • Isolamento di classe H
  • Avvolgimento preformato
  • Protezione IP23
  • Cat DVR con rilevamento trifase, volt/Hz selezionabili
  • 3 CT di rilevamento e un CT statismo
  • Riscaldatore ambiente anticondensa

Accessori del generatore

  • Barra di contatto - fori capicorda meccanici NEMA e IEC
  • Ingresso cavi dal lato inferiore; possibile ingresso cavi dal lato superiore

Comandi

  • ECU ADEM A4
  • Quadro di comando EMCP 3

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio ad alta efficienza
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio profonda

Sistema di supporto

  • Telaio di base in acciaio (scorrevole)
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Base saldata progettata per garantire una maggiore durata (struttura con trave a I)

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Rack batterie
  • Sezionatore della batteria
  • Batterie sovradimensionate

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori (nero lucido)
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 0

C32 ACERT Tier 2 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria
  • Prefiltri

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili di scarico in acciaio inossidabile
  • Gomiti, flange, espansori e adattatore a Y

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con valvole di arresto
  • Caricabatterie (10 A)

Comandi

  • Quadro di comando EMCP 4.2
  • Quadro di comando EMCP 4.3
  • Pannello avvisatore locale o a distanza
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Modulo I/O discreto
  • Modulo di condivisione del carico (a richiesta con rack diretto)

Scopri il confronto tra C32 ACERT Tier 2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2