Motore a gas G3612

Motori per compressione gas G3612 A4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
4125 BHP
3076 bkW
Velocità nominale
1000 giri/min
1000 giri/min
Emissioni
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto

Descrizione generale

    I motori G3600 ADEM™4 offrono un'ampia gamma di opzioni di potenza per essere adatti a qualsiasi applicazione di compressione gas. I motori G3600 ADEM™4 garantiscono i tempi di attività più lunghi del settore e intervalli operativi estesi tra una revisione e l'altra. Gli operatori che impiegano i motori G3600 ADEM™4 per i propri parchi macchine possono contare sulla sostanziale eliminazione dei tempi di inattività imprevisti, su una potenza adeguata per l'applicazione specifica, sui costi di esercizio più bassi e sulla conformità alle normative sulle emissioni. Le applicazioni ideali per i motori G3600 ADEM™4 includono stazioni di raccolta centralizzate, trattamento dei gas, trasmissioni e applicazioni di stoccaggio. Motore a gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 con i seguenti valori nominali standard: 2.796 bkW (3.750 bhp) a 1.000 giri/min e motore a gas Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 con i seguenti valori nominali standard: 2.796 bkW (3.750 bhp) a 1.000 giri/min e potenza aumentata: 3.076 bkW (4.125 bhp) a 1.000 giri/min. Conforme alle norme NSPS.​

      Caratteristiche tecniche di G3612 A4

      Potenza nominale massima 4125 BHP 3076 bkW
      Velocità nominale 1000 giri/min 1000 giri/min
      Emissioni Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,3 g e 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
      Potenza nominale minima 3750 BHP 2796 bkW
      Rapporto di compressione Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9,2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
      Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
      Cilindrata 15528 in³ 254 l
      Denti del volano 255 255
      Lunghezza 195.09 in 4955.3 mm
      Intervallo di sostituzione dell'olio 5.000 ore 5.000 ore
      Accensione, protezione ADEM™4 ADEM™4
      Corsa 11.8 in 300 mm
      Foro 11.8 in 300 mm
      Larghezza 102.28 in 2598 mm
      Altezza 129.1 in 3279 mm
      Peso - A secco 58500 lb 26835 kg
      Sistema di raffreddamento 194 gal (US) 734 l
      Sistema di lubrificazione - rifornimento 272 gal (US) 1030 l

      G3612 A4 Attrezzatura standard

      Impianto di aspirazione dell'aria

      • Filtro dell'aria - adattatore dell'aria di aspirazione per impieghi standard

      Sistema di controllo

      • Sistema di controllo A4 - fornisce una regolazione elettronica integrata con controllo del rapporto aria/combustibile e della fasatura di accensione dei singoli cilindri

      Sistema di raffreddamento

      • Pompa dell'acqua della camicia
      • Termostati dell'acqua della camicia e alloggiamento
      • Pompa del postrefrigeratore
      • Termostati dell'acqua del postrefrigeratore e alloggiamento
      • Postrefrigeratore a due stadi

      Sistema di scarico

      • Collettori di scarico con avvolgimento a secco
      • Adattatore di uscita verticale

      Volano e relativo alloggiamento

      • Rotazione secondo gli standard SAE

      Impianto di alimentazione

      • Valvole di ingresso del gas - pressione di erogazione del combustibile a controllo elettronico

      Sistema di accensione

      • Sistema di controllo A4 - rileva la detonazione dei singoli cilindri e ne controlla la fasatura

      Sistema di lubrificazione

      • Sfiatatoi del basamento - montaggio superiore
      • Scambiatore di calore dell'olio
      • Filtro dell'olio
      • Valvola di scarico della coppa dell'olio

      Sistema di supporto

      • Piedini di montaggio del motore (sei in totale)

      Sistema di protezione

      • Sistema di arresto elettronico con ciclo di spurgo
      • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
      • Valvola di arresto gas

      Sistema di avviamento

      • Sistema di avviamento ad aria

      Informazioni generali

      • Vernice - Giallo Cat
      • Smorzatori di vibrazioni

      G3612 A4 Attrezzatura a richiesta

      Impianto di aspirazione dell'aria

      • Filtro dell'aria per impieghi gravosi con prefiltri e protezione dalla pioggia

      Sistema di carica

      • Alternatori di carica a 35 A e 65 A - approvati CSA

      Sistema di scarico

      • Adattatori dei soffietti flessibili
      • Estensione dello scarico
      • Flange saldate

      Impianto di alimentazione

      • Filtro del combustibile
      • Regolatore della pressione del gas
      • Collegamento flessibile
      • Impianto di alimentazione a bassa energia
      • Impianto di alimentazione a gas corrosivi

      Strumentazione

      • Monitoraggio dei dati a distanza e comando della velocità
      • Compatibile con Cat Electronic Technician (ET) e Data View
      • Pannello del display LCD
      • Display a colori HMI
      • Supporta Modbus e Ethernet

      Sistema di lubrificazione

      • Prelubrificazione pneumatica o azionata da motore elettrico
      • Doppio filtro dell'olio
      • Accesso per la manutenzione sul lato destro
      • Impianto di rabbocco olio di lubrificazione

      Sistema di supporto

      • Piastre di montaggio (serie di sei)

      Prese di forza

      • Portamozzi anteriori

      Sistema di avviamento

      • Valvola limitatrice di pressione pneumatica
      • Sistema di avviamento a gas naturale

      Informazioni generali

      • Dispositivo di rotazione del motore
      • Protezione dello smorzatore

      Scopri il confronto tra G3612 A4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

      Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

      CONFRONTA TUTTI I MODELLI

      Galleria multimediale

      Motore a gas G3612

      Motore a gas G3612

      360 View