Motore per applicazioni con petrolio e gas G3512 LE

Motori per compressione gas G3512 TA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1004 BHP
749 bkW
Velocità nominale
1400 giri/min
1400 giri/min
Emissioni
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto

Descrizione generale

La gamma dei motori G3500 offre versatilità, tempi di attività e bassi costi di esercizio per l'operazione di compressione gas. Questi motori sono dotati della tecnologia ADEM A3 che offre i livelli più elevati di prestazioni e sicurezza, garantendo livelli di emissione bassi. Le applicazioni ideali per i motori G3500 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3508. Valori nominali: 589-749 bkW (790-1.004 bhp) a 1.200-1.400 giri/min in conformità alle norme NSPS, con post-trattamento fornito dal cliente.

Caratteristiche tecniche di G3512 TA

Potenza nominale massima 1004 BHP 749 bkW
Velocità nominale 1400 giri/min 1400 giri/min
Emissioni Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto Conforme alle norme NSPS con post-trattamento fornito dal cliente, 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto
Potenza nominale minima 790 BHP 589 bkW
Cilindrata 3158 in³ 51.8 l
Lunghezza 120 pollici 3037 mm
Larghezza 2201 mm 86.7 pollici
Accensione, protezione ADEM™ A3 ADEM™ A3
Controllo del rapporto aria/combustibile ADEM™ A3 ADEM™ A3
Altezza 84.1 pollici 2135 mm
Peso - A secco 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - Per impieghi normali con indicatore di manutenzione

Sistema di raffreddamento

  • Circuito ad alta temperatura (camicia motore + scambiatore di calore dell'olio):
  • Circuito a bassa temperatura (postrefrigeratore):

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico raffreddati ad acqua
  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 00
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale

Strumentazione

  • Pannello Advisor

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Filtro di bypass dell'olio (solo motori TA o NA)
  • Coppa dell'olio - Superficiale
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto

  • Guide, supporto motore - 254 mm (10 in)

Sistema di protezione

  • Sistema di interruzione elettronico
  • Valvola di arresto gas

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione - Doppia 484 mm (23 in)

G3512 TA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Prefiltri

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Massa radiante del postrefrigeratore facile da pulire
  • Flange di collegamento
  • Serbatoio di espansione e di recupero
  • Indicatore interruttore livello dell'acqua

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange di collegamento
  • Espansori scarico
  • Parapioggia (solo per motore NA)
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Conversioni del gas a bassa pressione
  • Valvola per gas propano e kit getti
  • Filtro del combustibile
  • Controllo del rapporto aria/combustibile

Strumentazione

  • Moduli di comunicazione PL1000

Sistema di lubrificazione

  • Rimozione del filtro di bypass dell'olio
  • Accessori della coppa dell'olio
  • Pompa di estrazione
  • Pompa di prelubrificazione aria
  • Pompa di prelubrificazione manuale
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Guide
  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Comandi accessori anteriori
  • Alberi di trasmissione ausiliari e pulegge
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione

  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Comandi di avviamento elettrico pneumatico
  • Motorini di avviamento elettrici - Doppi da 24 V
  • Kit di batterie (24 Volt a secco), cavi e rack

Informazioni generali

  • Rimozione della protezione del volano
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Pistoni 8:1 Premium

Scopri il confronto tra G3512 TA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3512 LE

Motore per applicazioni con petrolio e gas G3512 LE