Motori per applicazioni con petrolio e gas G3304B NA Motori per compressione gas

Motori per compressione gas G3304B

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
95 BHP
71 bkW
Velocità nominale
1800 giri/min
1800 giri/min
Emissioni
Conforme alle norme NSPS con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,5 e 1,0 g/bhp-hr di ossido di azoto
Conforme alle norme NSPS con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,5 e 1,0 g/bhp-hr di ossido di azoto

Descrizione generale

Resistente e duraturo, basato sulla piattaforma standard del settore G3300 e dotato di una tecnologia che offre prestazioni e tempi di utilizzo elevati e bassi costi di esercizio. I motori G3304B sono in grado di soddisfare le esigenze di compressione continua di gas più impegnative praticamente senza tempi di fermo imprevisti. Le applicazioni ideali per i motori G3304B includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3304B. Valori nominali: Caterpillar offre una potenza di 71 bkW (95 bhp) a 1.800 giri/min conforme alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente.

Caratteristiche tecniche di G3304B

Potenza nominale massima 95 BHP 71 bkW
Velocità nominale 1800 giri/min 1800 giri/min
Emissioni Conforme alle norme NSPS con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,5 e 1,0 g/bhp-hr di ossido di azoto Conforme alle norme NSPS con AFRC e post-trattamento fornito da Caterpillar o dal cliente, 0,5 e 1,0 g/bhp-hr di ossido di azoto
Potenza nominale minima 95 BHP 71 bkW
Rapporto di compressione 10.5:1 10.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Volano e rispettivo alloggiamento SAE n. 1 SAE n. 1
Denti del volano 156 156
Peso - A secco 2253.8 lb 1022.3 kg
Lunghezza 46 pollici 1158 mm
Cilindrata 425 in³ 7 l
Intervallo di sostituzione dell'olio 750 750
Larghezza 29 pollici 744 mm
Accensione, protezione ADEM™ A4 ADEM™ A4
Controllo del rapporto aria/combustibile ADEM™ A4 ADEM™ A4
Corsa 6 pollici 152 mm
Foro 4.75 pollici 121 mm
Sistema di raffreddamento 4.23 gal (US) 16 l
Sistema di lubrificazione - rifornimento 8.19 gal (US) 31 l

G3304B Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria — per impieghi medi, a secco
  • Coperchio parapioggia del filtro dell'aria (spedito separatamente)
  • Indicatore di manutenzione

Sistema di controllo

  • ADEM A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e scatola - temperatura di apertura completa 97 °C (207 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua
  • Gomito di scarico - A secco 102 mm (4 in)
  • Catalizzatore a tre vie - A richiesta con impostazione a 1,0 g e 0,5 g di ossido di azoto

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano, SAE N° 1
  • Alloggiamento del volano, SAE n. 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Controllo del rapporto aria/combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Richiede un'erogazione di gas di 10,3-68,9 kPa (1,5-10 psi)
  • Carburatore del gas naturale

Sistema di accensione

  • Accensione ADEM A4

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio, coppa piena
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio

Sistema di protezione

  • I seguenti parametri comprendono allarme e arresto

G3304B Attrezzatura a richiesta

Alternatore di carica

  • Alternatore da 24 V, 35 A
  • Alternatore CSA da 24 V, 35 A*

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori
  • Adattatore di ingresso della pompa dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Raccordo di scarico flessibile — flangia ANSI
  • Gomito di scarico
  • Cablaggio catalizzatore
  • Flangia ANSI

Sistema di accensione

  • Sistema elettronico e di accensione certificato CSA*

Strumentazione

  • Pannello dell'interfaccia operatore
  • Involucro del pannello dell'interfaccia operatore
  • Cablaggio di interconnessione da 15, 25 e 50 in

Sistema di avviamento

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore dell'avviamento pneumatico
  • Dispositivo di avviamento a palette
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Dispositivo di avviamento della turbina

Scopri il confronto tra G3304B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori per applicazioni con petrolio e gas G3304B NA Motori per compressione gas

Motori per applicazioni con petrolio e gas G3304B NA Motori per compressione gas