G3512

Soluzioni a gas mobili G3512

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA Tier 2 S.I. Mobilità non stradale
U.S. EPA Tier 2 S.I. Mobilità non stradale
Aspirazione
Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi
Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi
Foro
6.7 pollici
170 mm

Descrizione generale

La produzione di petrolio e gas in giacimenti petroliferi a distanza può rappresentare una sfida difficile quando non è disponibile l'alimentazione di rete. La linea di prodotti Caterpillar composta da gruppi elettrogeni a gas per giacimenti petroliferi fornisce le soluzioni ideali per affrontare questa sfida. I motori sono progettati per funzionare con il gas del sito a costi ridotti o nulli senza sacrificare le prestazioni. Questi gruppi elettrogeni consentono ai clienti di ridurre significativamente i costi del combustibile ed evitare le spese e la logistica delle forniture di combustibile diesel. Inoltre, sono progettati per resistere alle dure condizioni dei giacimenti petroliferi e sono dotati di una struttura per impieghi gravosi ideale per le operazioni di carico e scarico. I gruppi elettrogeni Cat sono supportati dalla rete mondiale di dealer Cat pronti a offrire assistenza tecnica, servizi, ricambi e garanzie. Valori nominali: 1095 bkW (1468 bhp) @1800 rpm.

Caratteristiche tecniche di G3512

Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2 S.I. Mobilità non stradale U.S. EPA Tier 2 S.I. Mobilità non stradale
Aspirazione Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi Con turbocompressore-postrefrigerato a due fasi
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Cilindrata 3173 in³ 52 l
Protezione e controllo del motore Elettronico (ADEM 4) Elettronico (ADEM 4)
Controllo del gruppo elettrogeno Quadri di comando EMCP 4.4 Quadri di comando EMCP 4.4
Frequenza - Velocità 60 Hz 60 Hz
Impianto di alimentazione Valvola di controllo combustibile elettronica Valvola di controllo combustibile elettronica
Lunghezza 196 pollici 4979.3 mm
Larghezza 84.8 pollici 2154.4 mm
Altezza 89.6 pollici 2277.1 mm

G3512 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, per impieghi medi, a secco, con indicatore di manutenzione e sensori della pressione differenziale del filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Uscita della camicia d'acqua - Collegamento a flangia installato a DX
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga, non adescante

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Alimentazione gas 10-35 kPag

Strumentazione

  • EMCP 4,4
  • ADEM™4

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento - montaggio superiore
  • Pompa di prelubrificazione
  • Filtro dell'olio simplex
  • Coppa dell'olio standard

G3512 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Prefiltri

Alternatore di carica

  • Alternatore di carica 24 V, 35 A

Collegamenti

  • Collegamento dell'acqua della camicia con flangia sul lato sinistro

Sistema di scarico

  • Flangia di scarico saldata

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas

Sistema di lubrificazione

  • Prelubrificazione elettrica
  • Prelubrificazione aria
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Scarico dell'olio

Sistema di avviamento

  • Gruppo viratore
  • Avviamento ad aria sul lato destro

Scopri il confronto tra G3512 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

G3512

G3512