Motore per compressione gas G3508

Motori per compressione gas G3508 LE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
670 BHP
500 bkW
Velocità nominale
1400 giri/min
1400 giri/min
Emissioni
Con post-trattamento fornito dal cliente, 2 g/bhp-hr di ossido di azoto
Con post-trattamento fornito dal cliente, 2 g/bhp-hr di ossido di azoto

Descrizione generale

La gamma dei motori G3500 offre versatilità, tempi di attività e bassi costi di esercizio per l'operazione di compressione gas. Questi motori sono dotati della tecnologia ADEM A3 che offre i livelli più elevati di prestazioni e sicurezza, garantendo livelli di emissione bassi. Le applicazioni ideali per i motori G3500 includono le operazioni di iniezione di gas (gas lift), raccolta gas e compressione di gas alla testa del pozzo. Motore a gas Cat G3508. Valori nominali: Caterpillar offre una potenza di 391-500 bkW (524-670 bhp) a 1.200-1.400 giri/min conforme alle norme NSPS, con la possibilità di controllo del rapporto aria-combustibile e post-trattamento forniti dal cliente.

Caratteristiche tecniche di G3508 LE

Potenza nominale massima 670 BHP 500 bkW
Velocità nominale 1400 giri/min 1400 giri/min
Emissioni Con post-trattamento fornito dal cliente, 2 g/bhp-hr di ossido di azoto Con post-trattamento fornito dal cliente, 2 g/bhp-hr di ossido di azoto
Potenza nominale minima 524 BHP 391 bkW
Cilindrata 2105 in³ 34.5 l
Accensione, protezione ADEM™ A3 ADEM™ A3
Controllo del rapporto aria/combustibile ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza 96 pollici 2440 mm
Larghezza 70 pollici 1768 mm
Altezza 76 pollici 1907 mm
Peso - A secco 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento

  • Termostati dell'acqua della camicia e scatola - Temperatura di apertura completa 98 °C (208 °F)
  • Pompa dell'acqua della camicia, azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Pompa dell'acqua del postrefrigeratore - azionata a ingranaggi, centrifuga, non autoadescante
  • Massa radiante del postrefrigeratore per atmosfera salina
  • Termostati e scatola del postrefrigeratore - Temperatura di massima apertura a 35 °C (95 °F)
  • Postrefrigeratore - Acqua non trattata, pulibile

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico - raffreddati ad acqua

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 00
  • Alloggiamento del volano SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Carburatore del gas naturale
  • Valvola di arresto del combustibile a gas (24 V CC)

Strumentazione

  • Pannello Advisor
  • Cablaggio di interconnessione Advisor

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoi del basamento - montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio - DX
  • Coppa dell'olio - Superficiale
  • Valvola di prelievo dell'olio
  • Accumulatore dell'olio del turbocompressore

Sistema di supporto

  • Guide, supporto motore

Prese di forza

  • Alloggiamento anteriore - due lati
  • Azionamento accessori inferiore anteriore SX

Sistema di protezione

  • Sistema di interruzione elettronico
  • Valvola di arresto gas

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Cat
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione

G3508 LE Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Valvole termostatiche
  • Collegamenti
  • Serbatoio di espansione e di recupero
  • Indicatore interruttore livello dell'acqua

Certificazioni europee

  • Certificazioni dell'Unione europea

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile

Strumentazione

  • Moduli di comunicazione clienti

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio - Duplex
  • Scarico della coppa dell'olio
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di estrazione
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Guide
  • Isolanti antivibrazioni

Prese di forza

  • Albero della trasmissione ausiliario
  • Pulegge di trasmissione ausiliarie
  • Portamozzo anteriore
  • Pulegge

Sistema di protezione

  • Valvola del gas
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di avviamento

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Silenziatore aria
  • Riscaldatori JW
  • Gruppi batterie (24 V, a secco)
  • Accessori per batterie

Informazioni generali

  • Rimozione della protezione del volano
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Pistoni 8:1 Premium

Scopri il confronto tra G3508 LE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore per compressione gas G3508

Motore per compressione gas G3508